In alternativa, puoi contattarci così:
I moduli ZBM20 sono ideali per fornire una potenza di picco o o hold-up a breve termine per carichi collegati ad alimentatori AC-DC con uscita 12, 15 o 24Vdc. Questi moduli possono fornire un'ulteriore hold-up di 380ms a 448W di potenza di uscita. Durante il normale funzionamento, l'energia è immagazzinata nei condensatori elettrolitici dello ZBM20. Quando l'alimentazione AC viene interrotta per un breve periodo di tempo, lo ZBM20 continua ad alimentare il carico, permettendo che lo spegnimento delle apparecchiature collegate avvenga in modo sicuro e controllato. Lo ZBM20-24 può essere impostato in modalità buffer fissa o variabile. In modalità fissa il modulo fornisce alimentazione quando la tensione di ingresso scende ad un valore preimpostato, mentre in modalità variabile (disponibile solo nel modello 24V) questo avviene quando la tensione di ingresso diminuisce di 1V rispetto al valore iniziale. Più moduli buffer possono essere collegati in parallelo per aumentare il tempo di hold-up. Lo stato del prodotto è accessibile da remoto tramite un relè DC OK o segnali foto-accoppiati. La tensione di uscita può anche essere inibita per evitare una scarica pericolosa dell'energia immagazzinata.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Additional Information | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|
ZBM20-12 | 11V 20A Buffer Module | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
ZBM20-15 | 13.8V 20A Buffer Module | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
ZBM20-24 | 22.4V 20A Buffer Module | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
ZBM20-12 | |
Additional Information | 11V 20A Buffer Module |
Status | ![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
ZBM20-15 | |
Additional Information | 13.8V 20A Buffer Module |
Status | ![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
ZBM20-24 | |
Additional Information | 22.4V 20A Buffer Module |
Status | ![]() |
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
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Moduli buffer open frame in grado di offrire 380ms di hold-up time supplementare per alimentatori con tensioni di uscita 12V, 15V o 24V
Leggi l’articolo