In alternativa, puoi contattarci così:

Filtri & Accessori

Alimentatori AC-DC

R Series

0.5 to 1000A, 250 to 500VAC EMI Filters

Questa ampia serie copre una vasta gamma di applicazioni industriali e medicali, compresi i modelli che utilizzano la tecnologia con nuclei amorfi che proteggono contro impulsi ad alta tensione dannosi. Con correnti nominali da 0.5A a 1000A, la serie è disponibile con ingressi monofase 250V o trifase 500V. Sono disponibili modelli con montaggio a guida DIN (fino a 30A) o boxati per fissaggio su chassis, insieme a una scelta di versioni standard o medicale con bassa corrente di dispersione.

R Series

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

R Series videos

Range Overview Video

Noise Filters Video

Range Overview Video

RSKN 6A to 30A, 250VAC EMC Filters Video

Range Overview Video

RSEV 6A to 30A, 250V EMC filters

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

R Series Scarica schede tecniche

Manuali

Attualmente non disponibile

Immagini & Disegni 3D

Attualmente non disponibile

R Series Nella sala stampa di TDK-Lambda

Filtri EMC monofase da 6A a 30A per fornire attenuazione su un'ampia banda di frequenze
Leggi l’articolo

Filtri EMC monofase da 6A a 30A di facile installazione
Leggi l’articolo

Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP