In alternativa, puoi contattarci così:

Benvenuti nel nuovo Technical Centre di TDK-Lambda

Naviga nel Technical Center

Il Technical Center TDK-Lambda offre numerose informazioni utili sui nostri prodotti. Qui troverai le nostre brochures e cataloghi, video di prodotto, software specifici per prodotto, dati tecnici sui prodotti e una comoda raccolta di domande frequenti (FAQ).

Documentazione Tecnica

Qui potete trovare un'ampia documentazione su prodotti, schede tecniche, disegni 3D, video di prodotto e molto altro.

Visualizza: Documentazione Tecnica

Brochures & Catalogues

E' disponibile un ampio range di documentazione specifica per i prodotti, così come una panoramica sulla gamma di prodotti e di applicazioni.

Visualizza: Brochures & Catalogues

Software Tools

Sono disponibili driver, GUI e software di supporto per molti dei nostri alimentatori programmabili.

Visualizza: Software Tools

Video

Molti dei nostri prodotti e delle nostre famiglie di prodotto dispongono di video di supporto che ne spiegano le caratteristiche e i vantaggi.

Visualizza: Video

FAQ

Abbiamo raccolto una serie di domande frequenti (FAQ) che forniscono ulteriori informazioni su argomenti generali e specifici relativi a molti dei nostri range di prodotti.

Visualizza: FAQ

I più recenti video di prodotto TDK-Lambda

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

GUS

La serie compatta di alimentatori AC-DC a uscita singola GUS è disponibile con uscite a 12V, 24V, 36V e 48V, offre una soluzione di alimentazione economica in un ingombro ridotto e può erogare fino a 350, 600 o 1000W.

Il GUS350 è raffreddato per convezione naturale e i GUS600 e 1000 hanno una ventola di raffreddamento integrata.

Tutti i modelli sono disponibili con opzione di accensione/spegnimento remoto. È possibile raggiungere un'efficienza fino al 95,5% (a seconda del modello).

Certificate per la sicurezza secondo IEC/EN/UL 62368-1 con marchio UKCA e CE per le basse tensioni, EMC e direttive RoHS, le unità sono inoltre conformi alle norme EN 55011-B e EN 55032-B per le emissioni condotte e radiate..

Sono in aggiunta conformi alle norme IEC 61010-1 e IEC 62477-1 (OVC III)

Le applicazioni tipiche includono test & measurement, sistemi di test automatici, broadcast e apparecchiature industriali e di automazione in generale.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

GENESYS™ AC

Adatte al montaggio su rack 19”, le sorgenti di alimentazione programmabili GENESYS™AC (GAC) hanno una densità di potenza molto elevata. La serie offre livelli di potenza di 2kVA e 3kVA, in formato 1U a 6kVA e in formato 3U a 9kVA con la possibilità di mettere in parallelo le unità per aumentare la potenza di uscita. La serie GAC propone un'uscita di potenza autoregolabile, monofase e trifase, con tensioni regolabili da 0V a 350Vac e +/-500Vdc (modelli GAC-PRO) e frequenze da 16Hz a 1,2kHz (5kHz GAC-PRO). Sono disponibili diversi metodi di programmazione remota, tra cui LAN, USB, RS232 e RS485 integrate e interfacce GPIB e analogiche isolate opzionali. I modelli GENESYS™ GAC-PRO includono la funzionalità di controllo analogico in tempo reale necessaria per gli scenari di test più complessi. La serie è dotata di un display LCD a colori, multilingua, con touch panel per una maggiore facilità d'uso e un'interfaccia GUI. Sono inoltre disponibili come opzioni librerie di test avionici e IEC.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

GENESYS™ AC

Adatte al montaggio su rack 19”, le sorgenti di alimentazione programmabili GENESYS™AC (GAC) hanno una densità di potenza molto elevata. La serie offre livelli di potenza di 2kVA e 3kVA, in formato 1U a 6kVA e in formato 3U a 9kVA con la possibilità di mettere in parallelo le unità per aumentare la potenza di uscita. La serie GAC propone un'uscita di potenza autoregolabile, monofase e trifase, con tensioni regolabili da 0V a 350Vac e +/-500Vdc (modelli GAC-PRO) e frequenze da 16Hz a 1,2kHz (5kHz GAC-PRO). Sono disponibili diversi metodi di programmazione remota, tra cui LAN, USB, RS232 e RS485 integrate e interfacce GPIB e analogiche isolate opzionali. I modelli GENESYS™ GAC-PRO includono la funzionalità di controllo analogico in tempo reale necessaria per gli scenari di test più complessi. La serie è dotata di un display LCD a colori, multilingua, con touch panel per una maggiore facilità d'uso e un'interfaccia GUI. Sono inoltre disponibili come opzioni librerie di test avionici e IEC.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

GENESYS™ AC

Adatte al montaggio su rack 19”, le sorgenti di alimentazione programmabili GENESYS™AC (GAC) hanno una densità di potenza molto elevata. La serie offre livelli di potenza di 2kVA e 3kVA, in formato 1U a 6kVA e in formato 3U a 9kVA con la possibilità di mettere in parallelo le unità per aumentare la potenza di uscita. La serie GAC propone un'uscita di potenza autoregolabile, monofase e trifase, con tensioni regolabili da 0V a 350Vac e +/-500Vdc (modelli GAC-PRO) e frequenze da 16Hz a 1,2kHz (5kHz GAC-PRO). Sono disponibili diversi metodi di programmazione remota, tra cui LAN, USB, RS232 e RS485 integrate e interfacce GPIB e analogiche isolate opzionali. I modelli GENESYS™ GAC-PRO includono la funzionalità di controllo analogico in tempo reale necessaria per gli scenari di test più complessi. La serie è dotata di un display LCD a colori, multilingua, con touch panel per una maggiore facilità d'uso e un'interfaccia GUI. Sono inoltre disponibili come opzioni librerie di test avionici e IEC.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

GENESYS™ AC

Adatte al montaggio su rack 19”, le sorgenti di alimentazione programmabili GENESYS™AC (GAC) hanno una densità di potenza molto elevata. La serie offre livelli di potenza di 2kVA e 3kVA, in formato 1U a 6kVA e in formato 3U a 9kVA con la possibilità di mettere in parallelo le unità per aumentare la potenza di uscita. La serie GAC propone un'uscita di potenza autoregolabile, monofase e trifase, con tensioni regolabili da 0V a 350Vac e +/-500Vdc (modelli GAC-PRO) e frequenze da 16Hz a 1,2kHz (5kHz GAC-PRO). Sono disponibili diversi metodi di programmazione remota, tra cui LAN, USB, RS232 e RS485 integrate e interfacce GPIB e analogiche isolate opzionali. I modelli GENESYS™ GAC-PRO includono la funzionalità di controllo analogico in tempo reale necessaria per gli scenari di test più complessi. La serie è dotata di un display LCD a colori, multilingua, con touch panel per una maggiore facilità d'uso e un'interfaccia GUI. Sono inoltre disponibili come opzioni librerie di test avionici e IEC.

Scopri di più
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Ulteriori risorse Technical Centre

PAGE TOP

PAGE TOP