U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Voedingen voor
AC aangesloten apparatuur toepassingen

Bekijk producten

Bekijk onze programmeerbare voedingen per toepassing

Onze programmeerbare producten voor AC aangesloten apparatuur toepassingen

Hardware-in-the-Loop (HIL) testen vereisen precisie en betrouwbaarheid, kenmerken die onze voedingen en wisselstroombronnen definiëren. Onze producten zijn ontworpen om een stabiel en nauwkeurig vermogen te leveren, essentieel voor het simuleren van reële omstandigheden en het verifiëren van systeemprestaties. Met kenmerken zoals programmeerbare uitgangen en hoge efficiëntie zorgen onze gelijkstroomvoedingen en wisselstroombronnen voor een naadloze integratie in HIL-opstellingen. Ze zijn ideaal voor ontwikkel- en testomgevingen en ondersteunen een breed scala aan spanningen en stromen, waardoor flexibiliteit en schaalbaarheid worden gegarandeerd. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
GENESYS™ AC
NIEUWE SERIE
2kVA and 3kVA AC Programmable Power Sources
2kVA 3kVA 1 output
Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?

Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

PAGE TOP

PAGE TOP