U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

AC-DC Voedingen

i7A

NIEUWE MODEL 400 to 750W, 9 to 18V, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter

De i7A serie kan worden gebruikt om extra hoge-vermogen uitgangen te realiseren uit een 12 V, 24 V, 36 V of 48 V DC-voeding. Dit tegen veel lagere kosten dan met geïsoleerde DC-DC omzetters. Met rendementen tot 98,5% zijn interne energieverliezen minimaal en kan de i7A werken bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +125 °C, zelfs bij lage luchtstromen. Het ontwerp van de i7A voorziet in een lage uitgangsrimpel en uitstekende respons op dynamische belastingen. In vergelijking met discrete oplossingen zijn er veel minder externe componenten nodig, wat zich vertaalt in een lagere kostprijs en minder ruimtebeslag op de printplaat. Er zijn drie uitvoeringen beschikbaar, die ieder slechts 34 mm breed en 36,8 mm lang zijn. Het 11,5 mm hoge open-frame model is het meest geschikt voor toepassingen die een zeer laag hoogteprofiel vereisen. De versie met een grondplaat voor conductiekoeling naar een koelplaat is 12,7 mm hoog. De uitvoeringen met geïntegreerd koellichaam voor convectiekoeling of geforceerde luchtkoeling zijn 24,9 mm hoog. De omzetters zijn standaard uitgerust met een trim pin voor het regelen van de uitgangsspanning, positieve remote sense, remote on-off (positieve of negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterkte en te hoge temperatuur.

i7A

Eigenschappen

  • Up to 750W in a 1/16th Brick Footprint
  • High Efficiency - Up to 98.5%
  • Wide 0.8 to 8V, 3.3 to 18V or 3.3 to 24V Output Adjustment
  • 9 to 18, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Ranges
  • Low Component Count With Minimal External Components
  • Minimal Derating Requirements in Low Airflow Environments
  • Adjustable overcurrent option

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
i7A12060A008V 400W 0.8V - 8V / 60A Open Frame pcb mount Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
I7A48020A033V 500W 3.3V - 32V / 20A Open Frame pcb mount Nieuw product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
i7A4W033A033V 500W 3.3V - 24V / 33A Open Frame pcb mount Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
i7A24045A033V 750W 3.3V - 18V / 45A Open Frame pcb mount Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
i7A12060A008V
Vermogen 400W
Output-info 0.8V - 8V / 60A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
I7A48020A033V
Vermogen 500W
Output-info 3.3V - 32V / 20A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Nieuw product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
i7A4W033A033V
Vermogen 500W
Output-info 3.3V - 24V / 33A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
i7A24045A033V
Vermogen 750W
Output-info 3.3V - 18V / 45A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Nieuw productHuidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

i7A videos

Range Overview Video

i7A 750W, 18 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

i7A Technische downloads

i7A In de TDK-Lambda Newsroom

Uitbreiding van serie 1/16e brick formaat DC-DC buck omzetters met 20 A uitvoeringen met 28-60 V ingang
Lees het artikel

Serie 1/16e brick formaat DC-DC buck omzetters uitgebreid met 60 A uitvoeringen en instelbare stroombegrenzing
Lees het artikel

DC-DC step-down buck omzetters met 1/16 brick formaat leveren 750 W en hebben een 24 V ingang
Lees het artikel

1/16 brick 500 W step-down DC-DC buck omzetters hebben een instelbare uitgangsspanning van 3,3 V tot 24 V
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP