U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Nieuwe generatie 1U programmee...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Nieuwe generatie 1U programmeerbare DC-voedingen levert 5 kW vermogen

Geplaatst : 30 May 2017

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid, met als eerste in deze serie het 5 kW, 1U model. Door gebruik van DSP (Digital Signal Processing) technologie leveren deze volgende-generatie voedingen tegen een concurrerende prijs meer rendement, prestaties en functionaliteit ten opzichte van producten die momenteel op de markt beschikbaar zijn. De GENESYS+™ serie is gericht op een zeer breed marktgebied, van het testen van componenten, luchtvaart en automotive, tot halfgeleiderindustrie, waterbehandeling, galvaniseren en simulatie van zonnepanelen.
 
Ondergebracht in een 1U hoge, 19” (483 mm) brede rekbehuizing biedt het 5 kW model de hoogste vermogensdichtheid en met minder dan 7 kg het laagste gewicht in de industrie (minder dan de helft van gewicht van vergelijkbare producten). In eerste instantie zijn er vijf modellen beschikbare met verschillende spanningen: 0-10 V/500 A, 0‑20 V/250 A, 0-30 V/170 A, 0-300 V/17 A en 0-600 V/8,5 A. Deze voedingen kunnen werken bij constante stroom, constante spanning of constant vermogen en bieden interne weerstandsimulatie. Ze kunnen overweg met driefase ingangsspanningen van 170-265 VAC, 342-460 VAC of 342-528 VAC, met Power Factor Correction (PFC). Het maximale werkrendement is 93%.
 
Naast een verdubbeling van de vermogensdichtheid ten opzichte van de bestaande GENESYS™ 5kW 2U serie, biedt de GENESYS+™ nog veel meer belangrijke voordelen. Een hoog-contrast LCD display met wijde afleeshoek en door de gebruiker in te stellen helderheid en dimfuncties zorgen voor verbeterde aflezing en een langere levensduur van het display. Kortere responstijden bij het up/down programmeren zorgen voor een snellere werking met door de gebruiker aan te passen spanning en regeling van de slew-rate.
 
Twee door de gebruiker te programmeren uitgangspinnen (‘open drain’) zijn beschikbaar om externe apparaten of modules te bedienen, zoals relais om de verbinding met de belasting te verbreken. Profielen van arbitraire golfvormen van maximaal 100 stappen, zoals de simulatie van een accu bij het opstarten van een auto, kunnen worden gegenereerd. Deze zijn opgeslagen in vier geheugencellen en kunnen worden geactiveerd met commando’s vanuit de communicatiepoorten of via de regelaars op het frontpaneel.
 
Een nieuw, geavanceerd parallel master/slave systeem, dat uniek is voor TDK-Lambda, maakt het mogelijk om met een systeem, dat uit meerdere programmeerbare voedingen bestaat, een dynamische respons en prestaties qua rimpel en ruis te verkrijgen die vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding. Maximaal vier GENESYS+™ eenheden kunnen zeer eenvoudig parallel met elkaar worden verbonden met een enkele datakabel tussen de units en door het parallel aansluiten van de DC-uitgangen. De master en slave eenheden configureren zichzelf door het detecteren van de parallelle dataverbindingen en stellen hun parameters dienovereenkomstig in. De mastervoeding wordt dan als enige gebruikt voor programmeren, meten en statusweergave van de stroomsterkte van het parallelle systeem.
 
De nieuwe serie is compatibel met zowel de TDK-Lambda GENESYS™ als de Z+ modellen en maakt gebruik van dezelfde communicatieprotocollen en signalen. Alle functies kunnen worden geprogrammeerd via het frontpaneel of op afstand aan de hand van de LAN (LXI 1.5), USB 2.0 of RS232/485 communicatie-interfaces die standaard beschikbaar zijn (SCPI compliant). Er is ook een geïsoleerde analoge controle- en monitoringinterface (0-5 V of 0-10 V) beschikbaar. Een GPIB (IEEE488) interface is optioneel.
 
Het ontwerp van de GENESYS+™ omvat ook het Anybus CompactCom interfaceplatform om verschillende interface-opties mogelijk te maken als dat nodig zou zijn, bijvoorbeeld Devicenet, Ethercat, Modbus en Profibus. Er is een volledig pakket aan software drivers, waveform creator en een virtuele frontpaneel GUI beschikbaar.
 
Voor de veiligheid zorgen onder meer voorzieningen als Safe/Auto Re-Start en Last Setting Memory, alsmede diverse ingebouwde beschermingsfuncties. Met Safe-Start keert de voeding na een stroomonderbreking terug naar de laatste werkinstellingen, maar met uitgeschakelde uitgang. Bij Auto Re-Start keert de voeding na een stroomonderbreking ook terug naar de laatst gebruikte werkinstellingen, maar dan is de uitgang wel ingeschakeld. Last Setting Memory houdt verschillende instellingen vast, zoals uitgangsspanning/-stroom, uitgang aan/uit, OVP/UVL niveau, Fold-Back en Start-Up modus bij elke uitschakelcyclus van de AC-ingang. Ingebouwde beschermingsfuncties zijn onder meer overspanningsbeveiliging (OVP), onderspanningsbegrenzing (UVL), fold-back bescherming (FOLD) en bescherming tegen te hoge temperaturen (OTP).
 
Een versie van de GENESYS+™ met leeg frontpaneel is leverbaar voor toepassingen waar display en regelaars op het voorpaneel niet nodig zijn en alleen remote regeling via een van de interfaces nodig is.
 
De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de EMC-, Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen. De serie voldoet aan de IEC/EN61326-1 norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP