U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Des filtres CEM monophasés de 6 A à 30 A qui simplifient vos installations

Geplaatst : 31 Jan 2018

TDK Corporation annonce le lancement de la série RSEV de filtres CEM d'une tension assignée de 250 Vac/250 Vdc pour une intensité de 6 A, 10 A, 16 A, 20 A et 30 A. Le bornier intégré muni de vis encastrées et imperdables simplifie l'installation du filtre et empêche toute perte ou chute de matériel à l'intérieur du système final. La série RSEV à usage général convient à un large éventail d'applications industrielles et de communication.

Cette série de filtres compacts affiche des dimensions uniques dans toutes les plages de courant : à peine 85 mm de long, 39 mm de large, 30 mm de haut, pour un poids maximal de 150 g. Un kit de montage sur rail DIN, comprenant les instructions et les vis de montage, est proposé en option.

La série RSEV fonctionne à une température ambiante comprise entre -25 °C et +85 °C, avec un déclassement au-delà de 55 °C. Tous les modèles sont certifiés conformes aux normes UL1283, CSA C22.2 n° 8 et EN60939-3. Ils respectent également la directive RoHS2. Ces produits sont couverts par une garantie de cinq ans.


 

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP