U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Des alimentations 400 W de 3 ” x 5 ” pour les applications médicales et industrielles délivrent 250 W de puissance en refroidissement par convection/conduction et une puissance crête de 400 W sur de longues périodes

Geplaatst : 11 May 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations AC-DC CUS400M de la marque TDK-Lambda, certifiées pour les applications médicales et industrielles et pourvues d’un boîtier standard de 3 ” x 5 ”. Cette série est capable de fournir une puissance de 400 W avec un refroidissement par air pulsé, ou de 250 W en refroidissement par convection, avec une tenue en puissance crête pouvant atteindre 400 W. Cette crête peut durer jusqu’à 30 minutes (à une température ambiante de 40 °C et une tension d’entrée de 230 Vac) avec un cycle de service maximal de 50 %, ce qui est beaucoup plus long que la plupart des produits disponibles sur le marché. La série CUS400M est donc idéale pour les applications présentant une consommation électrique au repos relativement faible et des pics de demande occasionnels, y compris les lits d’hôpitaux, les fauteuils dentaires et les incubateurs.

Dans un premier temps, seules des sorties 12 V et 24 V sont proposées ; des modèles 15 V, 19 V, 28 V, 36 V et 48 V seront commercialisés plus tard dans l’année. Tous les modèles acceptent une tension d’entrée comprise entre 85 et 264 Vac. Leur consommation électrique à vide est inférieure à 1,3 W lorsque la sortie est bloquée. Les diverses options disponibles dont une tension de veille de 5 V et 2 A ou de 12 V et 1 A, une commande marche-arrêt à distance, une fonction de télédétection ainsi que des signaux pour les pannes de courant alternatif et le bon fonctionnement des sorties.

Cette série offre au choix plusieurs configurations mécanique. Des versions à châssis ouvert, à semelle (baseplate), à boîtier profilé en U ou fermées sont d’ores et déjà disponibles ; un modèle équipé d’un ventilateur monté sur la partie supérieure sera mis en vente d’ici la fin de l’année. Afin d’optimiser le refroidissement, la face inférieure du circuit imprimé de la série CUS400M est encastrée dans une base en plastique isolée thermo-conductrice (brevet en instance). Cela permet à la chaleur émanant des composants de puissance montés en surface d’être dissipée dans une semelle de refroidissement ou dans le châssis du système. Les dimensions hors tout du modèle à châssis ouvert sont de 77,5 mm x 128 mm x 39,5 mm (l x L x H).

En matière de sécurité médicale et industrielle, ces produits sont notamment certifiés conformes aux normes CEI/EN/ES 60601‑1, CEI/EN/UL 62368‑1 et CEI/EN/UL 60950‑1. Ils portent en outre le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension, CEM et RoHS. Ces modules répondent également aux normes EN 55011‑B et EN 55032‑B portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées (classes I et II), et satisfont à la norme EN 61000‑3‑2, relative aux courants harmoniques, ainsi qu'aux normes CEI 60601‑1‑2 (4e édition) et CEI 61000‑4, relatives à l'immunité.

La série CUS400M affiche une tension d’isolation de 4 000 Vac (2 MOPP) entre l’entrée et la sortie, de 1 500 Vac (1 MOPP) entre l'entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MOPP) entre la sortie et la masse, pour assurer la compatibilité avec le matériel médical de classe B et BF. Le courant de fuite et le courant de contact sont respectivement inférieurs à 250 µA et à 100 µA. L’altitude maximale pour l’exploitation, le transport et le stockage est de 5 000 m, ce qui autorise l’utilisation et la vente de l’équipement final dans le monde entier.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP