U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De CUS400M serie compacte AC-DC voedingen met één uitgang zijn verkrijgbaar met 12 V, 24 V, 15 V, 19 V, 28 V, 36 V en 48 V uitgangsspanning. De voedingen hebben een industriestandaard 3 x 5 inch footprint en kunnen met geforceerde luchtkoeling 400 W leveren. Bij convectie- of conductiekoeling is dat 250 W (met 400 W piekvermogen gedurende langere periodes). De CUS400M kan worden gebruikt in zowel Class I als Class II (geen aardedraad nodig) toepassingen en heeft een rendement van maximaal 94%. Er is een optioneel board beschikbaar met een 5 V/2 A of 12 V/1 A stand-by spanning, remote on/off, remote sense, DC OK signaal en AC fail signaal. Mechanische opties zijn onder meer een metalen grondplaat, U-profiel, met deksel en met een aan de bovenkant gemonteerde ventilator. De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies (Class I en II) en voldoen aan de EN 61000-3-2 harmonischen, IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 immuniteit normen. De voedingen kunnen worden gebruikt in onder meer medische (B- en BF-type)-, thuiszorg-,tandheelkundige-, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS400M-12 | 400W |
12V / 33.33A |
Open Frame | ![]() |
Informeer |
![]() |
|
CUS400M-15 | 400W |
15V / 26.67A |
Open Frame | ![]() |
Informeer |
![]() |
|
CUS400M-19 | 400W |
19V / 21.05A |
Open Frame | ![]() |
Informeer |
![]() |
|
CUS400M-24 | 400W |
24V / 16.67A |
Open Frame | ![]() |
Informeer |
![]() |
|
CUS400M-28 | 400W |
28V / 14.29A |
Open Frame | ![]() |
Informeer |
![]() |
|
CUS400M-36 | 400W |
36V / 11.11A |
Open Frame | ![]() |
Informeer |
![]() |
|
CUS400M-48 | 400W |
48V / 8.33A |
Open Frame | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
CUS400M-12 | |
Vermogen | 400W |
Output-info |
12V / 33.33A |
Constructie | Open Frame |
Staat |
![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen | |
CUS400M-15 | |
Vermogen | 400W |
Output-info |
15V / 26.67A |
Constructie | Open Frame |
Staat |
![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen | |
CUS400M-19 | |
Vermogen | 400W |
Output-info |
19V / 21.05A |
Constructie | Open Frame |
Staat |
![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen | |
CUS400M-24 | |
Vermogen | 400W |
Output-info |
24V / 16.67A |
Constructie | Open Frame |
Staat |
![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen | |
CUS400M-28 | |
Vermogen | 400W |
Output-info |
28V / 14.29A |
Constructie | Open Frame |
Staat |
![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen | |
CUS400M-36 | |
Vermogen | 400W |
Output-info |
36V / 11.11A |
Constructie | Open Frame |
Staat |
![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen | |
CUS400M-48 | |
Vermogen | 400W |
Output-info |
48V / 8.33A |
Constructie | Open Frame |
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
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
New AC-DC power supply thermal management patent enables more efficient design-in
Lees het artikel
Serie 400 W medische voedingen uitgebreid met 15, 19, 28, 36 en 48 V uitgangen en ventilatorgekoelde uitvoeringen
Lees het artikel
400 W 3” x 5” medische en industriële voedingen leveren convectie- of conductiegekoeld 250 W en 400 W piekvermogen gedurende 30 minuten
Lees het artikel
CUS400M
CUS400M Cooling