U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

60 A niet-geïsoleerde SMD Point-of-Load omzetters met PMBusTM

Geplaatst : 12 Sep 2014

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda iJB serie 60 A SMD DC-DC omzetters zonder galvanische isolatie voor toepassingen bij hoge stroomsterktes. Deze compacte POL-modules hebben een bijzonder grote vermogensdichtheid en efficiënte werking, van lage tot volledige belasting. Ze zijn geschikt voor lezen en schrijven via de PMBus en worden digitaal geregeld. Hierdoor zijn ze zeer flexibel en kunnen op maat worden gemaakt voor tal van toepassingen, zoals communicatie-, test-, broadcast- en industriële apparatuur.

De iJB serie zet lokale 8 tot 14 VDC busspanningen om tot uitgangsspanningen van 0,6 tot 2,0 V met een rendement van 93 procent. Dit gebeurt met een setpoint nauwkeurigheid van 0,5 % en een uiterst nauwkeurig uitlezen van de stroomsterkte. De ‘digital adaptive control’ voorziet hierbij in een brede externe belastingscapaciteit. Met dimensies van 26,8 x 24,1 x 9,7 mm hebben de iJB voedingsmodules een enorm hoge vermogensdichtheid en zijn ze in staat om zonder problemen parallel schakelen te ondersteunen met interleaving voor implementatie in toepassingen met grotere stroomsterktes.

De iJB serie is standaard uitgerust met kenmerken als negatief of positief aan-/uitschakelen op afstand, ‘Power Good’ signaal, remote sense, configureerbaar sequentie- en fout-management en een volledig automatisch herstel van het beschermingscircuit voor overstroom- en overspanningstoestanden.

De omzetters uit de iJB serie zijn goedgekeurd volgens UL/CSA/IEC/EN 60950-1 en hebben een garantie van drie jaar. De iJB serie is CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP