U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

Let op: dit product is inmiddels end-of-life. U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
AC-DC Voedingen

iJB

60A Non-isolated SMT POL with PMBusTM

Compliant met de PMBus™ voorzien de iJB 60A Point of Load, niet-geïsoleerde DC-DC omzetters in een grote mate van flexibiliteit en maatwerk. Met dimensies van slechts 26,8 x 24,1 mm werkt de iJB vanaf een 8 tot 14 V bus en kan worden geprogrammeerd voor uitgangsspanningen van 0,6 tot 2 V. Digitaal aanpasbare regeling maakt een groot bereik mogelijk in externe belastingscapaciteit met grote stabiliteit, zelf zonder gebruik te hoeven maken van externe luscomponenten.

iJB

Eigenschappen

  • Only 1in2 Board Space
  • PMBus™ Compliant (Read & Write)
  • Surface Mountable
  • Digital Adaptive Control
  • Parallel Operation with Current Sharing

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
iJB12060A006V-002-R 120W 2V / 60A
Open Frame pcb mount Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
iJB12060A006V-003-R 120W 2V / 60A
Open Frame pcb mount Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
iJB12060A006V-002-R
Vermogen 120W
Output-info 2V / 60A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
iJB12060A006V-003-R
Vermogen 120W
Output-info 2V / 60A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Stopgezet product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

iJB videos

Range Overview Video

iJB 60A DC-DC Non-isolated SMT POL with PMBusTM Video

iJB FAQ

FAQ Video

How does the advanced control in iJB DC-DC converters simplify system design?

FAQ Video

What are the benefits of the new technology used in the iJB series of Non-isolated DC-DC Converters?

FAQ Video

What does the Evaluation Board on iJB DC-DC Converters provide?

FAQ Video

What does the GUI look like on iJB DC-DC Converters?

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

iJB Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

iJB In de TDK-Lambda Newsroom

60 A niet-geïsoleerde SMD Point-of-Load omzetters met PMBusTM
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP