U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Lagere-kosten 600 W ‘full brick’ omzetters zijn geschikt voor gedistribueerde vermogensarchitecturen

Geplaatst : 09 May 2017

TDK Corporation introduceert de lagere-kosten iFB serie 557 tot 600W DC-DC omzetters. Ondergebracht in de industriële standaard ‘full brick’ vormfactor, voldoen de iFB modellen met een groot bruikbaar vermogen en een robuust ontwerp aan de eisen van gedistribueerde vermogensarchitecturen. Toepassingen zijn te vinden in een breed scala aan datacommunicatie-, telecommunicatie- en test- en meetapparatuur.
 
De PCB-gemonteerde iFB DC-DC omzetters hebben met dimensies van 116,84 x 60,96 x 13,21 mm het industriële standaard ‘full brick’ formaat. Door de integrale bodemplaat kan het 12 V model bij 500 W werken in een omgevingstemperatuur van 52 °C met een luchtstroom van slechts 2 m/s. Gebruik van een extern koellichaam of een koude plaat geeft een verdere verbetering van de thermische prestaties. Met rendementen tot 94% zijn de interne vermogensverliezen minimaal, wat een betrouwbare werking verzekert.
 
Er zijn twee uitgangsspanningen beschikbaar, die beiden geschikt zijn voor Point of Load omzetters. De 12 V/50 A versie heeft een breed aanpasbaar bereik (7,2 V tot 13,2 V); de 9,6 V/58 A versie kan worden ingesteld tussen 5,76 V en 10,56 V. Beide modellen accepteren ingangsspanningen tussen 36 en 75 VDC en kunnen werken bij temperaturen van -40 °C tot +125 °C. De aanpasbare uitgang en remote sense zijn standaard. De isolatiespanning tussen in- en uitgang en tussen ingang en grondplaat is 1500 VDC; tussen uitgang en grondplaat is die 500 VDC.
 
De omzetters zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1, met CE-markering voor de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen.
 

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP