U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

Let op: dit product is inmiddels end-of-life. U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
AC-DC Voedingen

iFB

557-600W Isolated DC-DC Converters

De goedkope 600 W iFB serie full brick DC-DC omzetters hebben een 48 V ingang en rendementen tot 94%. De modules zijn zeer geschikt voor vermogensarchitecturen met een extreem hoge dichtheid, waar de eisen ten aanzien van spanning en een aanzienlijke belasting een robuuste lokale intermediaire distributiebus van 9,6 V of 12 VDC vereisen. De veelzijdigheid van de voeding wordt verder vergroot door standaard functies als een breed aanpasbaar uitgangsspanningsbereik van -40% tot +10%, remote sensing en aparte remote on/off regeling.

iFB

Eigenschappen

  • Wide Adjustable Output Range
  • Opto Isolated Remote On / Off
  • Efficiencies of up to 94%

Downloads

Informatie over productaanbod

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
iFB48058A096V-122-R 557W 9.6V / 58A
Full Brick Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
iFB48050A120V-122-R 600W 12V / 50A
Full Brick Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
iFB48058A096V-122-R
Vermogen 557W
Output-info 9.6V / 58A
Constructie Full Brick
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
iFB48050A120V-122-R
Vermogen 600W
Output-info 12V / 50A
Constructie Full Brick
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Stopgezet product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

iFB videos

Range Overview Video

iFB 557-600W Isolated DC-DC Converters Video

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

iFB Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

Momenteel niet verkrijgbaar

iFB In de TDK-Lambda Newsroom

Lagere-kosten 600 W ‘full brick’ omzetters zijn geschikt voor gedistribueerde vermogensarchitecturen
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP