U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
Geplaatst : 05 Sep 2023
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert 15 kW en 22,5 kW schaalbare voedingen als uitbreiding van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie van programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid
Lees verderGeplaatst : 06 Jul 2023
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7A serie niet-geïsoleerde buck DC-DC omzetters met de industriestandaard 1/16e brick footprint
Lees verderGeplaatst : 13 Jun 2023
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert twee nieuwe modellen in de 5 kW TDK-Lambda GENESYS+™ serie van programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid
Lees verderGeplaatst : 26 Apr 2023
TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the 300W rated TDK-Lambda RGC series of ruggedised non-isolated DC-DC converters
Lees verderGeplaatst : 30 Mar 2023
TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK-Lambda CCG serie DC-DC omzetters is uitgebreid met 6 W en 10 W modellen. Deze zijn geschikt voor through-hole- of oppervlaktebevestiging
Lees verderGeplaatst : 07 Feb 2023
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PH1200A280 full-brick DC/DC-omvormers voor gebruik met HVDC (high voltage direct current) ingangsspanningen van 200 tot 425 VDC
Lees verderGeplaatst : 24 Jan 2023
TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda PF1500B-360 full-brick powermodule, die tot 1.512 W kan leveren
Lees verderGeplaatst : 10 Jan 2023
TDK Corporation (TSE:6762) meldt dat de DTM familie van compacte medische en industriële AC-DC stroomadapters van TDK-Lambda is uitgebreid met de DTM70 en DTM160 series
Lees verderGeplaatst : 06 Dec 2022
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert zes nieuwe uitvoeringen in de 7,5 kW TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid
Lees verderGeplaatst : 22 Nov 2022
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda 1U hoge MU4 serie AC-DC modulaire voedingen
Lees verderGeplaatst : 08 Nov 2022
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda CN-110B serie half-brick DC/DC-omzetters voor powersystemen in spoorwegtoepassingen
Lees verderGeplaatst : 24 Oct 2022
TDK Corporation (TSE 6762) is pleased to announce that TDK-Lambda UK’s Power Supply Apparatus patent application has been approved for grant by the UK Intellectual Property Office
Lees verderGeplaatst : 04 Oct 2022
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 30-75 W TDK-Lambda PYQ serie DC/DC-omzetters. De PYQ50 heeft een uitgangsvermogen van 30-50 W en een ultrabreed 12:1 ingangsbereik van 14 tot 160 VDC. De PYQ75, met 75 W uitgangsvermogen, heeft een 8:1 ingangsbereik van 9-75 VDC
Lees verderGeplaatst : 13 Sep 2022
TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda RGA serie robuuste, niet-geïsoleerde 250 W DC/DC-omzetters
Lees verderGeplaatst : 30 Aug 2022
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 20 W TDK-Lambda PYD20 serie DC/DC-omzetters.
Lees verderGeplaatst : 19 Jul 2022
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 200 W TDK-Lambda PYH200 serie DC-DC omzetters
Lees verderGeplaatst : 12 Jul 2022
TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare voedingen is uitgebreid met 1H hoge 7.500 W uitvoeringen met een zeer hoge vermogensdichtheid.
Lees verderGeplaatst : 29 Jun 2022
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda 2” x 4” CUS250M serie 250 W AC-DC voedingen.
Lees verderGeplaatst : 08 Jun 2022
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PXD40 en PXD60 series van 40 W en 60 W DC-DC omzetters.
Lees verderGeplaatst : 08 Mar 2022
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 12V and 48V output models to the TDK-Lambda brand PFH500F series of high-efficiency AC-DC power modules.
Lees verder