U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

20 A/40 VDC EMI-filters maken het eenvoudiger om te voldoen aan de eisen en veeleisende omgevingen

Geplaatst : 14 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda FQA serie EMC-filters, die zijn gespecificeerd voor ±40 VDC bij 20 A

Lees verder

2000 W modulaire voedingen met volledige MOPP’s isolatie maken weinig geluid en hebben maximaal 18 uitgangen

Geplaatst : 15 Oct 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert QM8B serie 2000 W AC-DC voedingen, die maximaal 18 uitgangen hebben.

Lees verder

SIP-formaat niet-geïsoleerde 250 W DC-DC omzetter neemt 60% minder oppervlakte op de PCB in beslag

Geplaatst : 03 Oct 2019

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de populaire i6A serie van 250 W niet-geïsoleerde DC-DC omzetters is uitgebreid met de TDK-Lambda i6A4W SIP (Single Inline Pakkage).

Lees verder

Gepatenteerde technologie verbetert en vereenvoudigt het ontwerp van modulaire voedingen met 75 tot 150 W uitgangen

Geplaatst : 25 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt een uitbreiding aan van de 550 tot 2000 W TDK-Lambda QM serie AC-DC modulaire voedingen met de SA-modules.

Lees verder

600 W medische en industriële programmeerbare voedingen voldoen aan de MIL-STD-810G schok- en trillingsnormen

Geplaatst : 24 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert een robuuste optie voor de GXE600 serie 600 W programmeerbare AC-DC voedingen.

Lees verder

Medische 40-65 W externe voedingen voldoen aan de EU Tier 2 v5 en US DoE Level VI rendementsnormen

Geplaatst : 19 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DTM65-D externe voedingen, die een uitgangsvermogen tot 65 W hebben.

Lees verder

Langdurig inzetbare 48 V 480 W DIN-rail voeding is slechts 84 mm breed

Geplaatst : 08 Jul 2019

TDK Corporation (TSE 6762) breidt de prijsgunstige DRB-serie van 15 tot 480 W DIN-rail voedingen uit met een model dat een 48 V uitgang heeft en 480 W vermogen levert.

Lees verder

650 W modulaire voedingen met maximaal tien uitgangen zijn geschikt voor BF-gecertificeerde apparatuur en maken weinig geluid

Geplaatst : 19 Jun 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda QM4 serie AC-DC modulaire voedingen. Deze voedingen hebben een 15% kleiner oppervlak dan eerdere modellen uit de QM-serie.

Lees verder

Efficiënte 20 A tot 40 A DIN-rail redundantiemodule geeft aan wanneer de belasting gelijk verdeeld is

Geplaatst : 12 Feb 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de DRM40 serie DIN-rail gemonteerde redundantiemodules

Lees verder

Laagprofiel 88 W DIN-rail voeding voldoet aan Class 2 en Class II normen

Geplaatst : 04 Feb 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DRL100 24-1/C2 DIN-rail voeding

Lees verder

5 V/60 A DC-DC omzetter werkt op een ingangsspanning tussen 200 en 425 V en is EN 62477-1 (OVC III) gecertificeerd

Geplaatst : 24 Jan 2019

Met de introductie van de TDK-Lambda PH300A280-5 DC-DC omzetter completeert TDK Corporation (TSE 6762) de PH-A280 serie 50 tot 300 W voedingsmodules, die een ingangsspanningsbereik hebben van 200 tot 425 V.

Lees verder

Programmeerbare 600 W AC-DC voedingen met industriële en medische veiligheidscertificaten

Geplaatst : 22 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de GXE600 serie 600 W AC-DC voedingen die zowel volgens de IEC 60601-1 medische veiligheidsnorm als de IEC 62368-1 zijn gecertificeerd

Lees verder

Compacte 504 W AC-DC conductiegekoelde voedingsmodule met PMBus™ communicatie

Geplaatst : 14 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PFH500F-28 hoge-rendement AC-DC voedingen

Lees verder

Compacte 960 W DIN-rail voeding met 1.440 W piekbelasting, 95% rendement en <1 W nullast-verbruik

Geplaatst : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DRF960 24 1 DIN-rail AC-DC voeding, met een nominaal vermogen van 960 W (40 A bij 24 V) en een piekbelasting gedurende 4 seconden van 1.440 W (60 A)

Lees verder

250 W medisch- en ITE-gecertificeerde externe voedingen voldoen aan EU CoC Tier 2 rendementsnormen

Geplaatst : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DTM250-D externe voedingen met een uitgangsvermogen van 250 W.

Lees verder

Medische- en ITE-gecertificeerde 110 W Class II externe voedingen voldoen aan de EU CoC Tier 2 rendementsnorm

Geplaatst : 13 Dec 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DTM110-C8 Class II (geen massadraad nodig) externe voedingen met een uitgangsvermogen van 110 W.

Lees verder

Serie convectie- en conductiegekoelde voedingen uitgebreid met modellen voor 3,3 V, 4,2 V en 28 V

Geplaatst : 26 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert drie nieuwe modellen in de TDK-Lambda CUS200LD serie AC-DC voedingen met uitgangen van 3,3 V, 4,2 V en 28 V.

Lees verder

Enkelfase 6 A tot 30 A EMC-filters zorgen voor onderdrukking stoorsignalen over een breed frequentiebereik

Geplaatst : 22 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de RSKN serie 250 VAC/250 VDC EMC-filters voor stroomsterktes tot 6 A, 10 A, 20 A en 30 A

Lees verder

1" x 1" 15 W en 30 W DC-DC omvormers met breed ingangsbereik, dubbele uitgang en zeszijdige afscherming

Geplaatst : 25 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda 15 W en 30 W CCG-D DC-DC omvormers met dubbele uitgang

Lees verder

Geïsoleerde 1U hoge 11 kW bidirectionele DC-DC omzetters voor energie-opslagsystemen

Geplaatst : 18 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda EZA11K-320240 bidirectionele DC-DC omzetters, die geschikt zijn voor gebruik met energie-opslagsystemen

Lees verder

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP