U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
Geplaatst : 18 Oct 2016
TDK Corporation meldt dat vanaf 1 oktober 2016 de garantietermijn van de TDK-Lambda RWS-B serie universele AC-DC voedingen is verlengd van vijf naar zeven jaar. Tegelijkertijd is de garantie op de LS serie universele AC-DC voedingen verlengd naar vijf jaar, waar die eerst drie jaar was.
Lees verderGeplaatst : 10 Oct 2016
TDK Corporation announces that the TDK-Lambda Genesys™10kW and 15kW series of programmable power supplies are RoHS 2 compliant.
Lees verderGeplaatst : 29 Sep 2016
TDK Corporation introduceert de QM serie AC-DC voedingen. Dit zijn de eerste 1200 W tot 1500 W modulaire voedingen met volledige MoPP-isolatie
Lees verderGeplaatst : 19 Jul 2016
TDK Corporation meldt de introductie van de HQA DC-DC omvormers met uitgangsspanningen van vooralsnog 12 V, 24 V en 28 V.
Lees verderGeplaatst : 30 Jun 2016
TDK Corporation introduceert de KWS-A serie 5 tot 25 W ingekapselde voedingen met enkelvoudige uitgang die kunnen werken bij omgevingstemperaturen tot 85 °C.
Lees verderGeplaatst : 27 Jun 2016
TDK Corporation introduceert twee nieuwe modellen in de TDK-Lambda i6A serie step-down, niet-geïsoleerde DC-DC omzetters
Lees verderGeplaatst : 01 Jun 2016
TDK Corporation introduceert de KMS-A-serie medisch gecertificeerde 15–60 W ingekapselde voedingen met enkelvoudige uitgang.
Lees verderGeplaatst : 16 May 2016
TDK Corporation introduceert de PFE1000FA serie voedingen die met maximale rendementen van 90 % tot 4 % beter renderen dan de acht jaar geleden gelanceerde voorgangers uit de PFE1000F serie
Lees verderGeplaatst : 28 Apr 2016
TDK Corporation introduceert de RFE2500 serie AC-DC voedingen
Lees verderGeplaatst : 12 Apr 2016
TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CUS200M serie AC-DC voedingen
Lees verderGeplaatst : 22 Feb 2016
TDK Corporation meldt de introductie van acht nieuwe modellen in TDK-Lambda’s Genesys™ serie programmeerbare DC-voedingen
Lees verderGeplaatst : 01 Feb 2016
TDK Corporation introduceert de iAH serie 40 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC-DC omzetters
Lees verderGeplaatst : 28 Jan 2016
TDK-Lambda heeft haar website verbeterd door meer mogelijkheden voor interactie en uitgebreide productpagina’s in te bouwen.
Lees verderGeplaatst : 25 Jan 2016
TDK Corporation introduceert de iJA serie 35 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met PMBus™ communicatie.
Lees verderGeplaatst : 14 Jan 2016
TDK Corporation introduceert de iCH serie 12 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 0,7 tot 8,5 V.
Lees verderGeplaatst : 11 Jan 2016
TDK Corporation introduceert de iBH serie 80 W, 20 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 0,7 V tot 5.5 V.
Lees verderGeplaatst : 01 Dec 2015
TDK Corporation introduceert de iDQ serie 10 A, 48 VDC nominale EMC-filtermodules.
Lees verderGeplaatst : 25 Nov 2015
TDK Corporation introduceert de DTM65-C8 serie medisch gecertificeerde 40-65 W Class II externe voedingen.
Lees verderGeplaatst : 19 Nov 2015
TDK Corporation introduceert de DTM165 serie medisch gecertificeerde 165 W externe voedingen.
Lees verderGeplaatst : 12 Nov 2015
TDK Corporation introduceert de i6A serie 250 W DC/DC-omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 3,3 V tot 24 V.
Lees verder