U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
Geplaatst : 02 Nov 2015
TDK Corporation introduceert de CUS350M serie AC/DC voedingen
Lees verderGeplaatst : 27 Oct 2015
TDK Corporation introduceert de CPFE1000FI serie conductiegekoelde AC/DC voedingen.
Lees verderGeplaatst : 01 Oct 2015
TDK Corporation introduceert de PXC-M serie van 3 W, 6 W en 10 W DC/DC-converters
Lees verderGeplaatst : 23 Sep 2015
TDK Corporation meldt de introductie van drie nieuwe modellen in TDK-Lambda’s Genesys™ serie programmeerbare DC-voedingen.
Lees verderGeplaatst : 21 Sep 2015
TDK Corporation heeft de TDK-Lambda PH-A280 serie hoge ingangsspanning DC/DC-omzetters uitgebreid.
Lees verderGeplaatst : 08 Sep 2015
TDK Corporation announces the introduction of three additional models to TDK-Lambda’s DRF series of DIN rail power supplies
Lees verderGeplaatst : 15 Jul 2015
TDK Corporation introduceert de CCG30 serie 30 W DC-DC omzetters
Lees verderGeplaatst : 26 May 2015
• Compacte 3 x 5 inch footprint en laag profiel maakt systeemintegratie gemakkelijk • 85 % rendement • Kosteneffectieve oplossing met individuele regeling per uitgang • Drie jaar garantie
Lees verderGeplaatst : 19 May 2015
• 48 VDC aan de batterijzijde en 320 VDC aan de netzijde • Hoge rendementen tot 94 % • Regeling en communicatie via RS-485
Lees verderGeplaatst : 02 Apr 2015
48 VDC ingang met 9,6 tot 12 VDC 300 W uitgang 1/8-ste brick footprint Digitale niet-lineaire adaptieve regeling
Lees verderGeplaatst : 23 Feb 2015
TDK Corporation meldt de introductie van het 600 W model van de TDK-Lambda Z+ serie hoge spanning programmeerbare DC-voedingen, waarmee een omvangrijk ontwikkelproject is voltooid.
Lees verderGeplaatst : 11 Dec 2014
TDK-Lambda gaat zich ook richten op de markt van laagvermogen voedingen van 250 W en minder
Lees verderGeplaatst : 04 Dec 2014
TDK Corporation meldt de introductie van het 800 W model van de TDK-Lambda Z+ serie hoge spanning programmeerbare DC-voedingen
Lees verderGeplaatst : 27 Nov 2014
TDK Corporation meldt dat TDK-Lambda de ZMS100 introduceert, het eerste model in de ZM-serie sub-300 W voedingen
Lees verderGeplaatst : 18 Sep 2014
• 50 W voeding voor laagvermogen toepassingen • Compacte maatvoering vereenvoudigt systeemintegratie • Hoge betrouwbaarheid door meer dan tienjarige levensduur van elektrolytische condensator
Lees verderGeplaatst : 12 Sep 2014
• Digital adaptive control • Parallelle werking met current sharing • Configureerbaar sequentie- en fout-management
Lees verderGeplaatst : 02 Sep 2014
TDK Corporation introduces a 700W model to the TDK-Lambda PFE-SA series of AC-DC full-brick power modules
Lees verderGeplaatst : 19 May 2014
High efficiency and the ability to control current and voltage across the broadest possible range are the main characteristics required for power supplies deployed in Active Corrosion Control
Lees verderGeplaatst : 22 Apr 2014
TDK Corporation introduces the TDK-Lambda PFE-SA series of AC-DC full-brick power modules
Lees verderGeplaatst : 07 Apr 2014
TDK Corporation announces the launch of its new RWS-B series
Lees verder