U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
Geplaatst : 25 Mar 2025
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de D1SE-serie enkelfasige voedingen in TDK-Lambda's uitgebreide assortiment voedingen voor DIN-railmontage.
Lees verderGeplaatst : 04 Mar 2025
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of multiple option configurations for the TDK-Lambda brand ZWS-C series of 10, 15, 30, and 50W rated industrial AC-DC power supplies
Lees verderGeplaatst : 19 Feb 2025
TDK Corporation (TSE:6762) introduceert twee extra opties voor de TDK-Lambda CCG serie van 1,5 W tot 10 W geïsoleerde DC/DC-omzetters.
Lees verderGeplaatst : 04 Dec 2024
TDK Corporation (TSE:6762) kondigt push-in draadaansluitingen aan voor bepaalde modellen in de zeer betrouwbare TDK-Lambda HWS-A familie van AC/DC-voedingen
Lees verderGeplaatst : 26 Nov 2024
TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda CN-B110 serie met 50 W, 100 W en 150 W quarter-brick DC/DC-omzetters.
Lees verderGeplaatst : 05 Nov 2024
TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de DUSH-serie UPS-systemen van TDK-Lambda, die zijn ondergebracht in een compacte behuizing voor DIN-railmontage
Lees verderGeplaatst : 22 Oct 2024
TDK-Lambda, a group company of TDK Corporation (TSE:6762), will present and demonstrate the latest innovations in power supply technology at electronica 2024
Lees verderGeplaatst : 09 Oct 2024
TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda i1C serie met een vermogen van 200 W in een 1“x1” industriestandaard behuizing.
Lees verderGeplaatst : 30 Sep 2024
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) en GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series programmeerbare AC-voedingen van 2 kVA en 3 kVA
Lees verderGeplaatst : 10 Sep 2024
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de 3000 W HWS3000 programmeerbare AC-DC voedingen van TDK-Lambda in een behuizing van 270 x 150 x 61 mm
Lees verderGeplaatst : 13 Aug 2024
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7A serie niet-geïsoleerde buck (step-down) DC-DC omzetters met een industriestandaard 1/16e brick footprint
Lees verderGeplaatst : 16 Jul 2024
TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de RGB-serie robuuste, niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters van TDK-Lambda met een vermogen van 400 tot 750 W
Lees verderGeplaatst : 09 Jul 2024
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 90 kW GSPS 20U 19”-rack kasten in de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen
Lees verderGeplaatst : 05 Jun 2024
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7C serie 300 W niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met uitvoeringen met instelbare stroombegrenzing.
Lees verderGeplaatst : 23 Apr 2024
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda serie CUS800M en CUS1000M AC-DC voedingen in een behuizing van 171 x 85 x 42,5 mm (6,73 x 3,35 x 1,67 inch).
Lees verderGeplaatst : 09 Apr 2024
TDK Corporation (TSE:6762)voegt met vijf nieuwe modellen extra uitgangsspanningen toe aan de 250 W TDK-Lambda CUS250M serie voedingen in de industriestandaard 2" x 4" footprint
Lees verderGeplaatst : 21 Mar 2024
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de ZWS-C serie industriële AC-DC voedingen van 10, 15, 30 en 50 W.
Lees verderGeplaatst : 13 Feb 2024
TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat TDK-Lambda DRB serie DIN-rail voedingen is uitgebreid met driefase AC-ingangsuitvoeringen met hogere vermogens.
Lees verderGeplaatst : 14 Nov 2023
TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TPS-serie van 3 kW tot 4 kW voedingen van TDK-Lambda is uitgebreid met de TPS4000-12.
Lees verderGeplaatst : 13 Sep 2023
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de Power Sink optie (PSINK) voor de 1,7 kW en 3,4 kW modellen van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid
Lees verderpagina 0 van 20