Medische apparaten voor thuisgebruik hebben betrouwbare en efficiënte voedingen nodig om de veiligheid van de patiënt en de prestaties van de apparatuur te garanderen. De voedingen van TDK-Lambda zijn ontworpen volgens strenge veiligheidsnormen, met lage lekstroom en hoge efficiëntie voor gebruik in medische thuistoepassingen. Met kenmerken zoals een compact formaat, geluidsarme werking en naleving van de medische veiligheidsnormen IEC 60601-1, bieden ze zowel goede prestaties als zorgeloos gebruik. Hun robuuste constructie en geavanceerde beschermingsmechanismen zorgen verder voor de betrouwbaarheid die essentieel is voor kritische medische omgevingen in thuissituaties.
Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
HWS3000G
De compacte HWS3000G AC-DC voedingen kunnen 1500 W leveren bij een lage-spanning ingang van 85 tot 132 VAC en 3000 W bij een hoge-spanning ingang van 170 tot 265 VAC. De HWS3000GT heeft een vermogen van 3000 W bij een 3-fase ingangsspanning van 170 tot 265 VAC. Met nominale uitgangsspanningen van 24 V, 48 V, 60 V en 130 V zijn de uitgangsspanningen en -stromen volledig programmeerbaar (CV/CC) van nul tot hun maximale nominale spanning. Dit kan via een seriële RS485-interface (Modbus-protocol) of analoge 1-5 V of 4-20 mA signalen. Er kunnen maximaal drie voedingen in serie en/of tien parallel worden aangesloten. De HWS3000G en GT zijn ondergebracht in een compacte behuizing van 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") en hebben relatief hoge gespecificeerde elektrolytische condensatortemperaturen voor een lange levensduur. De garantieperiode is zeven jaar.
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
CUS800M and CUS1000M
De met een 3,3 x 6,7 inch footprint compacte CUS800M / 1000M series AC/DC-voedingen met enkelvoudige uitgang zijn verkrijgbaar met 12 V-, 24 V-, 36 V- of 48 V-uitgang. Ze kunnen tot 800 W of 1000 W leveren.
Afhankelijk van de uitvoering zijn rendementen mogelijk tot 95,5%. De voedingen zijn standaard voorzien van een deksel met ingebouwde ventilator met variabele snelheid.
Veiligheidscertificeringen omvatten IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 met UKCA en CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De voedingen voldoen ook aan de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies, alsmede de EN 61000-3-2 norm voor harmonischen en de IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 normen op het gebied van immuniteit.
Typische toepassingen zijn onder andere medische (B- en BF-geclassificeerd), tandheelkundige, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur.
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
PF
Met behulp van hoge-rendement PCB-gemonteerde vermogensmodules kan worden voldaan aan niet-standaard vermogensvereisten. De PF-A en PF-B serie AC-DC omzetters kunnen worden gebruikt als gelijkrichter of voor powerfactor correctie, waarbij vanuit een breed scala aan AC-ingangen 360 VDC wordt geleverd aan afzonderlijke DC-DC omzetters of belastingen. De PF500A-360 is verkrijgbaar in twee vermogensniveaus: de PF1500B-360 en de PF1000A-360 kunnen tot 756 W ondersteunen, en de PF1500B-360 tot 1.512 W. De nieuwe full-brick PF1500B-360 modules hebben een rendement tot 96,5% en bedrijfstemperaturen van -40 °C tot +100 °C. Voor hogere vermogens kunnen de modules parallel worden geschakeld.
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
DTM
De DTM medische externe voedingen zitten in een stevige kunststof behuizing en zijn gespecificeerd van 25 tot 300 W met uitgangsspanningen van 5 tot 54 V. Met een vermogensverbruik tot minder dan 75mW bij nullast en hoge gemiddelde rendementen voldoen deze units aan de ErP Richtlijnen en de DoE Level V en VI normen. De voedingen van 36 W, 65 W, 70 W, 110 W, 160 W en 300 W kunnen werken volgens Class II (zonder massadraad) en zijn daarmee geschikt voor klinische toepassingen en toepassingen in de thuiszorg,
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
DTM
De DTM medische externe voedingen zitten in een stevige kunststof behuizing en zijn gespecificeerd van 25 tot 300 W met uitgangsspanningen van 5 tot 54 V. Met een vermogensverbruik tot minder dan 75mW bij nullast en hoge gemiddelde rendementen voldoen deze units aan de ErP Richtlijnen en de DoE Level V en VI normen. De voedingen van 36 W, 65 W, 70 W, 110 W, 160 W en 300 W kunnen werken volgens Class II (zonder massadraad) en zijn daarmee geschikt voor klinische toepassingen en toepassingen in de thuiszorg,