U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

AC-DC Voedingen

PF1500B

Power Factor Correction Modules

Met behulp van zeer efficiënte PCB-gemonteerde vermogensmodules kan worden voldaan aan niet-standaard vermogensvereisten. De PF-B serie AC-DC omzetters kan worden gebruikt als gelijkrichter of voor powerfactor correctie, waarbij vanuit een breed scala aan AC-ingangen 360 VDC wordt geleverd aan afzonderlijke DC-DC omzetters of belastingen.

De full-brick PF1500B-360 modules leveren 1512 W bij een ingangsspanning van 170 tot 265 V en 1008 W bij 85 tot 265 V. Ze hebben een rendement tot 96,5% en een bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C. Koeling van de modules gebeurt door warmtegeleiding via de PF-B grondplaat.

Voor hogere vermogens kunnen de modules parallel worden geschakeld.

PF1500B

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
PF1500B-360 1.512kW 360V / 4.2A
Full Brick Huidig product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
PF1500B-360
Vermogen 1.512kW
Output-info 360V / 4.2A
Constructie Full Brick
Staat Huidig product
Stock Level Bekijk voorraad
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Huidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

PF1500B videos

Range Overview Video

PF1500B-360 1512W AC-DC Power Factor Correction Modules Video

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

PF1500B Technische downloads

PF1500B In de TDK-Lambda Newsroom

AC-DC voeding met powerfactor correctie levert in een full-brick behuizing tot 1.512 W voor hoge-spanning gedistribueerde vermogensconfiguraties
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP