U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De DRM40 serie van 20 tot 40 A DIN-rail redundatiemodules kan worden gebruikt in N+1 redundante toepassingen of bij het parallel aansluiten van twee voedingen voor extra vermogen. De DRM40 heeft een LED-indicator die oplicht als beide aangesloten voedingen zodanig zijn aangepast dat ze dezelfde stroom leveren. Twee geïsoleerde relais geven de status aan van de uitgangsspanning van elke voeding. De interne MOSFET’s van de DRM40 die beschermen tegen reverse current hebben een lage spanningsval van 200 mV.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Aanvullende informatie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|
DRM40 | 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling | ![]() |
Bekijk voorraad |
![]() |
|
DRM40B | 10 – 30V / Up to 40A | ![]() |
Bekijk voorraad |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
DRM40 | |
Aanvullende informatie | 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling |
Staat | ![]() |
Stock Level | Bekijk voorraad |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen | |
DRM40B | |
Aanvullende informatie | 10 – 30V / Up to 40A |
Staat | ![]() |
Stock Level | Bekijk voorraad |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen |
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
Efficiënte 20 A tot 40 A DIN-rail redundantiemodule geeft aan wanneer de belasting gelijk verdeeld is
Lees het artikel