U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De medisch gecertificeerde GXE600 serie biedt constante spanning/stroom (CVCC) werking en read-write programmeren via robuuste RS-485 communicatie (Modbus RTU protocol). Zowel de uitgangsspanning als -stroom kunnen over een groot bereik worden ingesteld aan de hand van digitale of analoge programmering. De voedingen, die een rendement hebben van 95%, kunnen werken zonder geforceerde luchtkoeling, waardoor ze nauwelijks geluid produceren. De mogelijkheid om de restlevensduur van de elektrolytische condensator uit te lezen en de alarmhistorie te analyseren helpt bij preventief onderhoud en foutzoeken.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXE600-24 | 600W |
24V / 25A |
Enclosed | ![]() |
Informeer |
![]() |
|
GXE600-48 | 600W |
48V / 12.5A |
Enclosed | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
GXE600-24 | |
Vermogen | 600W |
Output-info |
24V / 25A |
Constructie | Enclosed |
Staat |
![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen | |
GXE600-48 | |
Vermogen | 600W |
Output-info |
48V / 12.5A |
Constructie | Enclosed |
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
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de GXE600 600 W programmeerbare medische & ITE voedingen?
Hoe kan ik de spanning en stroomsterkte voor de GXE600 programmeerbare medische en ITE voedingen programmeren?
Hoe gebruik ik de GXE600 programmeerbare medische en ITE voedingen in de CVCC-modus (constante spanning/constante stroom)?
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
600 W medische en industriële programmeerbare voedingen voldoen aan de MIL-STD-810G schok- en trillingsnormen
Lees het artikel
Programmeerbare 600 W AC-DC voedingen met industriële en medische veiligheidscertificaten
Lees het artikel
Om onze software te downloaden, moet u de voorwaarden en bepalingen accepteren die worden beschreven in onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA; End User License Agreement).
Lees de EULA