Onze embedded producten voor Medisch / Klinisch / Wetenschappelijk toepassingen
Filters:
Voedingssystemen voor elektronische medische systemen moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en naleving van regelgeving. Aanvullende vereisten zijn onder meer het leveren van stabiele en schone stroom aan de gevoelige medische apparaten om storingen of fouten te voorkomen die de veiligheid van de patiënt in gevaar kunnen brengen. Het voedingssysteem moet ook bestand zijn tegen potentiële elektrische ruis en interferentie (EMC / EMI) in zorgomgevingen. Het aanpakken van deze uitdagingen vereist zorgvuldig ontwerpen, testen en samenwerking tussen technici en de fabrikanten van de voedingssystemen.
Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder .
Filter op producttype
AC-DC voedingen
DC-DC Converters
Programmeerbare voedingen
Filters & Toebehoren
Sorteer op de nieuwste producten
Sorteer alfabetisch
Pick a product below for more information about that range:
Pick a product below for more information about that range:
Productnaam
Vermogen
Constructie
Outputs
GSPS High Power Systems
NIEUWE MODEL
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW
90kW
1 output
CUS800M and CUS1000M
NIEUWE SERIE
3.3” x 6.7” 680W to 1000W AC-DC Power Supplies
680W
1kW
1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W
250W
1 output
CUS30M & CUS60M
Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
30W
60W
1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW
7.5kW
1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW
22.5kW
1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW
15.3kW
1 output
DTM
25W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
25W
300W
1 output
MU4
600W/800W 1U Modular power supply
600W
800W
1 tot 5 outputs
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W
504W
1 output
Vega-Lite
Vega-Lite Modular Power Solutions
480W
900W
1 tot 10 outputs
Vega
Vega Power, Modular Solutions
300W
900W
1 tot 10 outputs
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W
1.5kW
1 output
NV-Power Configurable
Configurable Chassis Mount AC-DC Power supplies
180W
180W
1 tot 5 outputs
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W
600W
1 output
CUS200M
Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
200.4W
254.4W
1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W
150W
1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W
100W
1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W
500W
1 output
CUS350MP
350/500W Medical Power Supplies with a 1000W Peak Capability
350W
500W
1 output
CHVM
1.4-3W, 12V Input, 180-2000V Output DC-DC Converters
1.4W
3W
1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W
400W
1 output
PXD-M
30W Medical and Industrial DC-DC Converters
30W
30W
2 outputs
PXG-M
15-20W Medical and Industrial DC-DC Converters
15W
20W
2 outputs
WMM30
25 to 30W Medical Wall Mount Power Supplies
25W
30W
1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supply
1kW
1.56kW
1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W
1.056kW
1 output
QM
700W - 1500W Modular power supply
550W
2kW
1 tot 18 outputs
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W
600W
1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW
1.5kW
1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W
1.2kW
1 output
CUT
35W-75W Low Profile Triple Output power supplies
35W
75W
3 outputs
KMS-A
15-60W Medical AC-DC PCB-Mount Power Supplies
15W
60W
1 output
CUS350M
Single Output Medical & ITE Power Supplies
348W
420W
1 output
PXC-M
3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters
3W
10W
1 tot 2 outputs
EFE-M
300W - 400W medical AC-DC digital power supplies
200W
400W
1 tot 3 outputs
HWS ME
30W - 1500W Single output medical power supplies
30W
1.56kW
1 output
NV-Power Modular
Modular Chassis mount AC-DC Power supply
350W
1.15kW
8 outputs
Alpha 1000-1500 (CA)
1000 & 1500W modular power supplies
1kW
1.5kW
1 tot 16 outputs
CSS
40-150W medical AC-DC power supplies
40W
150W
1 output
Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen? Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.
Meer informatie
Snelle product configurator
Probeer onze Snelle product configurator
Kies uw type voeding om te beginnen: