U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De iAH serie is één van TDK-Lambda's derde generatie DOSA-2+ compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. De volledig geoptimaliseerde regellus zorgt voor uitzonderlijke transiënt responskarakteristieken, zonder dat daar nog externe luscomponenten aan te pas hoeven te komen. Dit product, dat 33 x 13,5 mm meet, levert tot 40 A (100 % meer dan de iAF modellen) vanuit een nominale ingangsspanning van 5 of 12 V. Het maximale rendement is 96 %.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAH12040A007V-007-R (up to 150W) | 150W | 0.7V - 5.5V / 40A | Open Frame DOSA smt | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
iAH12040A007V-007-R (up to 150W) | |
Vermogen | 150W |
Output-info | 0.7V - 5.5V / 40A |
Constructie | Open Frame DOSA smt |
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
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
Laag-profiel Point of Load DC-DC omzetter levert 40 A
Lees het artikel