U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De iCH serie is één van TDK-Lambda's derde generatie DOSA-2+ compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. De volledig geoptimaliseerde regellus zorgt voor uitzonderlijke transiënt responskarakteristieken, zonder dat daar nog externe luscomponenten aan te pas hoeven te komen. Dit product, dat 12,2 x 12,2 mm meet, levert tot 12 A (200 % meer dan de iCF modellen) vanuit een nominale ingangsspanning van 5 of 12 V. Het maximale rendement is 97 %.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iCH12012A007V-007-R | 85W |
7V / 12A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
iCH12012A007V-007-R | |
Vermogen | 85W |
Output-info |
7V / 12A |
Constructie | Open Frame DOSA smt |
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
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
Compacte 12A POL DC/DC-omzetters met een instelbare uitgangsspanning tussen 0,7 en 8,5 V
Lees het artikel