U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

Let op: dit product is inmiddels end-of-life. U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
AC-DC Voedingen

iJC

100A Non-isolated SMT Point of Load with PMBus™

Compliance met de PMBus™ geeft de iJC 100A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters veel flexibiliteit en maakt ze geschikt voor maatwerk. De iJC, die slechts 28 x 35 mm meet, werkt met een 8-14 V bus en kan worden geprogrammeerd voor uitgangsspanningen tussen 0,6 V en 1,5 V. Digitaal aanpasbare regeling ondersteunt een breed bereik van externe belastingscapaciteit, die zelfs zonder gebruik van externe-kring componenten zeer stabiel is.

iJC

Eigenschappen

  • Only 1.5 in2 Board Space 
  • PMBusTM Compliant (Read & Write) 
  • Surface Mountable 
  • Digital Adaptive Control 
  • Parallel Operation with Current Sharing

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
iJC12100A006V-002-R 150W 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
iJC12100A006V-003-R 150W 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
iJC12100A006V-002-R
Vermogen 150W
Output-info 1.5V / 100A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
iJC12100A006V-003-R
Vermogen 150W
Output-info 1.5V / 100A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Stopgezet product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

iJC videos

Range Overview Video

iJC 100A Point of Load with PMBus™ DC-DC Converters Video

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

iJC Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

Momenteel niet verkrijgbaar

iJC In de TDK-Lambda Newsroom

100 A digitaal geregelde Point Of Load omzetter is PMBus™ compliant
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP