TDK-Lambda Nederland
Veranderen Plaats :
Mobile Number:
Gebruik in overeenstemming met uw privacybeleid mijn gegevens om contact met mij op te nemen.
U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
+33 (0) 6 7283 7577 (Arjen Wessels) +31 625116554 (Nour-eddine Benhacine) tlf.nl-powersolutions@tdk.com
Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MTW
15W - 60W Low Profile Triple Output Power Supplies
R Series
0.5 to 1000A, 250 to 500VAC EMI Filters
We hebben een breed scala aan productspecifieke documentatie, evenals overzichten van het productassortiment en toepassingen.
Om u te helpen bij de ontwikkeling van uw project, vindt u in het Technisch Centrum onze productdocumentatie, technische gegevens, 3D-tekeningen en meer.
Als u specifieke ontwerpeisen heeft waaraan niet kan worden voldaan met een van onze standaardproducten, dan kunnen wij u helpen met een oplossing op maat.
PAGE TOP