U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: NV-Power Modular
AC-DC Voedingen

NV-Power Modular

Modular Chassis mount AC-DC Power supply

De NV350 en NV700 maken deel uit van TDK-Lambda's vijfde generatie van modulaire voedingen. Via een online productselector kan de beste combinatie van modules, omzetters en opties worden gekozen vanuit de gebruikerswensen, waarna snel een hoogefficiënte voeding kan worden geassembleerd met behulp van kant en klare subsystemen. Op deze manier kunnen vermogens van 350 tot 1150 W worden gerealiseerd met spanningen tot 64 V (of hoger als de uitgangen in serie met elkaar verbonden zijn).

NV-Power Modular

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

NV-Power Modular Technische downloads

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP