U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
In de veeleisende omgeving van halfgeleiderfabricage zijn precisie, betrouwbaarheid en efficiëntie van het grootste belang. De voedingen van TDK-Lambda zijn ontworpen om aan deze strenge eisen te voldoen. Onze producten bieden een uitzonderlijke spanningsstabiliteit en lage ruis, cruciaal voor halfgeleiderfabricageprocessen. TDK-Lambda's geavanceerde voedingsoplossingen hebben ook een hoge vermogensdichtheid, efficiënt thermisch beheer en flexibele configureerbaarheid om zich aan te passen aan verschillende productietools en -processen. Met robuuste beveiligingsfuncties en uitgebreide naleving van de industrienormen zorgt TDK-Lambda voor maximale uptime en consistente prestaties. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.
Pick a product below for more information about that range:
Pick a product below for more information about that range: | ||||
---|---|---|---|---|
Productnaam | Vermogen | Constructie | Outputs | |
D1SE
NIEUWE SERIE
120/480W DIN rail power supply
|
120W | 480W | 1 output | |
HWS3000G
NIEUWE SERIE
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
|
1.5kW | 3kW | 1 output | |
DUSH
NIEUWE SERIE
960W Uninterruptible DC Power Supplies
|
- | 960W | 1 output | |
PF1500B
Power Factor Correction Modules
|
1.008kW | 1.512kW | 1 output | |
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
|
120W | 960W | 1 output | |
TPF45000-385
45kW 385V rack mount power supply
|
42kW | 45kW | 1 output | |
ZBM20
12V, 15V and 24V 20A Buffer (Hold-Up) Modules
|
- | - | - | |
DBM20
24Vdc 20A DIN rail mount buffer module
|
- | - | - | |
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
|
250W | 500W | 1 tot 2 outputs |
Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.
Meer informatie