U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

AC-DC Voedingen

ZWS240RC-24

240W OVC III PCB-type AC-DC Power Supply

De ZWS240RC-24 open-frame voeding is geschikt voor gebruik in vaste robot- en machinebesturingen die direct zijn aangesloten op het inkomende distributiepaneel. Het model is gecertificeerd volgens de IEC/EN62477-1 norm (overspanningsklasse III), is convectiegekoeld en wordt ondersteund door een garantie van vijf jaar. Voor dit product is bovendien de levensduur van de elektrolytische condensator voor tenminste 12 jaar gegarandeerd, wat ideaal is voor industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet kunnen werken.

ZWS240RC-24

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
ZWS240RC-24 240W 24V / 10A
Open Frame pcb Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
ZWS240RC-24
Vermogen 240W
Output-info 24V / 10A
Constructie Open Frame pcb
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Huidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

ZWS240RC-24 videos

Range Overview Video New

ZWS 10-300W Long Life PCB type AC-DC Power Supplies

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS240RC-24 Technische downloads

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Handige Links

Momenteel niet verkrijgbaar

ZWS240RC-24 In de TDK-Lambda Newsroom

ZWS-serie industriële voedingen uitgebreid met 240 W model, dat voldoet aan EN 62477-1
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP