U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De ZBM20 buffermodules zijn geschikt voor het kortstondig overbruggen van stroomonderbrekingen van of het kortstondig leveren van extra piekvermogen voor belastingen die zijn verbonden met de 12, 15 of 24 VDC uitgang van een AC-DC voeding. De module kan gedurende 380 ms tot 448 W uitgangsvermogen leveren. Tijdens normaal bedrijf wordt energie opgeslagen in de elektrolytische condensatoren van de ZBM20. Wanneer de wisselstroom voor korte tijd wordt onderbroken, blijft de ZBM20 de belasting voeden, zodat de apparatuur op een veilige en gecontroleerde manier kan worden uitgeschakeld. Bij de ZBM20-24 kan een vaste of variabele buffermodus worden ingesteld. In de vaste modus levert de buffermodule stroom wanneer de ingangsspanning daalt tot 22,4 V; in de variabele modus wanneer de ingang met 1 V daalt. Voor extra hold-up tijd kunnen meerdere buffermodules parallel worden geschakeld. De status van de module kan op afstand worden vastgesteld via een DC OK-relais of optocoupler-signalen. Ook kan de uitgangsspanning worden geblokkeerd om een onveilige ontlading van de opgeslagen energie te voorkomen.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Aanvullende informatie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|
ZBM20-12 | 11V 20A Buffer Module | Informeer | |||
ZBM20-15 | 13.8V 20A Buffer Module | Informeer | |||
ZBM20-24 | 22.4V 20A Buffer Module | Informeer |
Onderdeelnumme | |
---|---|
ZBM20-12 | |
Aanvullende informatie | 11V 20A Buffer Module |
Staat | |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) | |
Offerte/monster aanvragen | |
ZBM20-15 | |
Aanvullende informatie | 13.8V 20A Buffer Module |
Staat | |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) | |
Offerte/monster aanvragen | |
ZBM20-24 | |
Aanvullende informatie | 22.4V 20A Buffer Module |
Staat | |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) | |
Offerte/monster aanvragen |
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
Open frame buffermodules geven 380 ms extra hold-up tijd aan voedingen met 12 V, 15 V of 24 V uitgang
Lees het artikel