U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Compliance met de PMBus™ geeft de iJC 100A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters veel flexibiliteit en maakt ze geschikt voor maatwerk. De iJC, die slechts 28 x 35 mm meet, werkt met een 8-14 V bus en kan worden geprogrammeerd voor uitgangsspanningen tussen 0,6 V en 1,5 V. Digitaal aanpasbare regeling ondersteunt een breed bereik van externe belastingscapaciteit, die zelfs zonder gebruik van externe-kring componenten zeer stabiel is.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
100 A digitaal geregelde Point Of Load omzetter is PMBus™ compliant
Lees het artikel