U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

AC-DC Voedingen

i3A

100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converters

De i3A omzetters zijn ideaal voor het genereren van middenstroom uitgangsspanningen vanuit een enkelvoudige 12 V, 24 V, 36 V of 48 V AC-DC voeding. Deze 100 W step-down omzetters accepteren ingangsspanning tussen 9 en 53 VDC en leveren een breed bereik aan instelbare uitgangsspanningen, van 3,3 tot 16,5 V bij een stroomsterkte tot 8 A ,of van 5 to 30 V bij maximaal 4,5 A. Met rendementen tot 98% bieden deze 1/32-ste brick formaat niet-geïsoleerde DC-DC omzetters een zeer kostenefficiënte oplossing met minimale derating bij hoge omgevingstemperaturen. De i3A serie DC-DC omzetters zijn geschikt voor gebruik in medische, communicatie, industriële, test- en meet, broadcast en draagbare apparatuur.

i3A

Eigenschappen

  • Step-down (Buck) Non-isolated POL Converter
  • 100W in a 1/32nd brick package
  • Very high Efficiency up to 98%
  • Wide Output Adjustment 3.3 to 16.5V or 5 to 30V
  • Minimal External Components Needed

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
i3A4W008A033V-001-R 100W 3.3V - 16.5V / 8A Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
i3A4W005A150V-001-R 100W 5V - 30V / 4.5A Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
i3A4W008A033V-001-R
Vermogen 100W
Output-info 3.3V - 16.5V / 8A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Huidig product
Stock Level Bekijk voorraad
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
i3A4W005A150V-001-R
Vermogen 100W
Output-info 5V - 30V / 4.5A
Constructie Open Frame pcb mount
Staat Huidig product
Stock Level Bekijk voorraad
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Huidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelselectie

Probeer onze Buscador rápido de productos

Kies uw type voeding om te beginnen:

i3A videos

Range Overview Video

i3A 100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converters Video

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

i3A Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

Momenteel niet verkrijgbaar

i3A In de TDK-Lambda Newsroom

100 W 1/32-ste brick DC-DC omzetters met breed instelbaar uitgangsspanningsbereik
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP