U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De RP-serie van 20 A externe ‘reverse protection’ modules kan worden gebruikt in acculaadtoepassingen en N+1 redundante stroomsystemen om accuontlading of systeemstoring te voorkomen in het geval van kortsluiting in de voeding. Het gebruik van een low-loss MOSFET vermindert de voorwaartse spanningsval met 72% in vergelijking met een schottkydiode. (Opmerking: Per 1 april 2018 is de type-aanduiding van de EVS-RP6020 veranderd in RP-60-20)
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Aanvullende informatie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|
RP-60-20 | 7 – 60V / 20A | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
RP-60-20 | |
Aanvullende informatie | 7 – 60V / 20A |
Staat | ![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen |
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen