U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Voedingen voor
Duurzame energie toepassingen

Bekijk producten

Bekijk onze ingebouwde voedingen per toepassing

Onze embedded producten voor Duurzame energie toepassingen

Benut het potentieel van duurzame energie met de geavanceerde voedingen van TDK-Lambda. Ze bieden uitzonderlijke betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en robuuste prestaties, essentieel voor het optimaliseren van zonne-, wind- en andere duurzame energiesystemen. Met geavanceerde functies zoals een breed ingangsspanningsbereik, een hoge MTBF (Mean Time Between Failures) en strikte naleving van wereldwijde normen, zijn TDK-Lambda voedingen de ideale keuze voor duurzame en efficiënte energieoplossingen. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.

Pick a product below for more information about that range:

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
D1SE
NIEUWE SERIE
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
DUSH
NIEUWE SERIE
960W Uninterruptible DC Power Supplies
- 960W 1 output
GSPS High Power Systems
NIEUWE MODEL
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
120W 960W 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
PH-A
50 to 1200W, 200 to 425Vdc Input DC-DC Converters
50W 1.2kW 1 output
MU4
600W/800W 1U Modular power supply
600W 800W 1 tot 5 outputs
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
15W 480W 1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W 500W 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supply
1kW 1.56kW 1 output
QM
700W - 1500W Modular power supply
550W 2kW 1 tot 18 outputs
EZA11kW
11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
11kW 11kW 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
- - -
RP Series
20A, 7 to 60VDC Reverse Protection Module
- - -
EVS
300-600W Constant Current Power Supplies
300W 600W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
EZA2500-32048
2500W Bi-Directional DC-DC Converter
2.5kW 2.5kW 1 output
Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?

Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

PAGE TOP

PAGE TOP