U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
e Vega-Lite serie van modulaire voedingen maakt gebruik van een subset van Vega-modules om het uitgangsvermogen te verhogen naar 550 en 750/950 W. Net als bij de Vega-serie is er geen minimale belasting nodig en kunnen maximaal vijf modules worden geselecteerd om te voorzien in één tot tien uitgangen. De voedingen zijn zowel IEC 62368-1 als medisch 60601-1 gecertificeerd en ze zijn verkrijgbaar met verschillende soorten signalering en twee opties voor aardlekstromen
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega-Lite (up to 11 outputs) |
550W
(Low line) 900W (High line) |
1.8V - 56V / 60A | Enclosed | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
Vega-Lite (up to 11 outputs) | |
Vermogen |
550W
(Low line) 900W (High line) |
Output-info | 1.8V - 56V / 60A |
Constructie | Enclosed |
Staat |
![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen |
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen