U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De ZWS240RC-24 open-frame voeding is geschikt voor gebruik in vaste robot- en machinebesturingen die direct zijn aangesloten op het inkomende distributiepaneel. Het model is gecertificeerd volgens de IEC/EN62477-1 norm (overspanningsklasse III), is convectiegekoeld en wordt ondersteund door een garantie van vijf jaar. Voor dit product is bovendien de levensduur van de elektrolytische condensator voor tenminste 12 jaar gegarandeerd, wat ideaal is voor industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet kunnen werken.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS240RC-24 | 240W |
24V / 10A |
Open Frame pcb | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
ZWS240RC-24 | |
Vermogen | 240W |
Output-info |
24V / 10A |
Constructie | Open Frame pcb |
Staat |
![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen |
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
ZWS-serie industriële voedingen uitgebreid met 240 W model, dat voldoet aan EN 62477-1
Lees het artikel