Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Nicht isolierte 250W DC/DC-Wandler im SIP-Format sparen 60% Leiterplattenfläche

veröffentlicht : 03 Oct 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) bietet ihre beliebte TDK-Lambda i6A-Serie von 250W nicht isolierten DC/DC-Wandlern jetzt auch als Single Inline Package unter der Bezeichnung i6A4W an.

mehr dazu

Patentierte Technologie verbessert und vereinfacht das Design von 75 bis 150W Ausgängen, die in der modularen Stromversorgungsserie verwendet werden

veröffentlicht : 25 Sep 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt bekannt, dass die 550 bis 2000W modularen AC-DC-Netzteile der QM-Serie von TDK-Lambda um die SA-Module erweitert wurden.

mehr dazu

Programmierbare 600W Netzteile für Medizin- und Industrie-bereiche erfüllen MIL-STD-810G für Shock and Vibration

veröffentlicht : 24 Sep 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) ergänzt ihr programmierbares Einbaunetzteil GXE-600 um eine Variante für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an mechanische Stabilität und Umwelteinflüsse.

mehr dazu

Medical 40-65W external power supplies comply with the EU Tier 2 v5 and US DoE Level VI efficiency standards

veröffentlicht : 19 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DTM65-D external power supplies rated at up to 65W output power.

mehr dazu

Langlebiges Hutschienen-Netzgerät 48V / 480W, nur 84 mm breit

veröffentlicht : 08 Jul 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) kündigt die Einführung eines Modells 48V / 480W für die preisgünstige DRB-Serie von Hutschienen-Netzgeräten mit 15W bis 480W an.

mehr dazu

Modulare 650-W-Netzteile bieten bis zu 10 Ausgänge mit BF-fähiger Isolierung bei niedrigem Geräuschpegel

veröffentlicht : 19 Jun 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) freut sich, die Einführung der modularen AC-DC-Netzteile der QM4-Serie von TDK-Lambda bekannt zu geben, die den Platzbedarf der Serie um 15 % reduzieren.

mehr dazu

Außergewöhnlich kompakt dank aktuellster Halbleiter: 500W AC/DC-Powermodul mit PMBus™ im Brick-Format mit Baseplate

veröffentlicht : 11 Apr 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) präsentiert mit dem TDK-Lambda PFH500F-28 ein neues AC/DC Powermodul für Kontaktkühlung.

mehr dazu

Externe 250-Watt-Netzteile gemäß neuesten Effizienzvorgaben für ITE- wie Medizinanwendungen

veröffentlicht : 02 Apr 2019

Mit der Reihe TDK-Lambda DTM250-D bringt die TDK Corporation (TSE 6762) eine weitere Netzteilreihe – diesmal mit 250W Ausgangsleistung – auf den Markt.

mehr dazu

Kompaktes 960W-DIN-Schienen-Netzteil mit 1440W Spitzenleistung, 95% Wirkungsgrad und Standby-Verbrauch unter 1W

veröffentlicht : 02 Apr 2019

150% Spitzenleistung (60A statt 40A bei 24V) für bis zu 4 Sekunden liefert das neue DIN-Schienen-Netzteil TDK-Lambda DRF960-24-1 der TDK Corporation (TSE 6762).

mehr dazu

110-Watt-Netzteile mit Schutzklasse 2 nach jüngsten Effizienzvorgaben (CoC Tier 2) für häusliche Medizingeräte (B/BF) und ITE-Anwendungen

veröffentlicht : 26 Feb 2019

Unter der Bezeichnung TDK-Lambda DTM110-C8 bringt die TDK Corporation (TSE 6762) eine neue Netzteilreihe auf den Markt, die 110W Ausgangsleistung in einem Gehäuse mit Schutzklasse 2 (Betrieb ohne Schutzleiter zulässig) und mit Zulassung sowohl für Medizin- als auch für ITE-Anwendungen liefert.

mehr dazu

Lastausgleichs-Anzeige, 150% Überlast für 4s, niedrige Verluste –

veröffentlicht : 26 Feb 2019

Mit dem TDK-Lambda DRM40 präsentiert die TDK Corporation (TSE 6762) ein neues, sehr kompaktes Hutschienen-Modul zur Parallel- und Redundanzverschaltung zweier Stromversorgungen.

mehr dazu

Programmierbare, konvektionsgekühlte 600 Watt Einbaunetzteile mit Zulassungen für Medizin- und Industriebereiche

veröffentlicht : 15 Feb 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit dem TDK-Lambda GXE600 ein neues Einbaunetzteil mit digitalem Interface und analogen Programmiereingängen auf den Markt.

mehr dazu

Flaches 88 Watt-Netzteil mit Schutzklasse II für die DIN-Schiene erfüllt

veröffentlicht : 13 Feb 2019

Insbesondere mit Blick auf die Gebäudeautomatisierung bietet die TDK Corporation (TSE 6762) das 100W-Modell ihrer flachen Netzeilreihe TDK-Lambda DRL für die Hutschiene jetzt in einer „C2“-Variante an.

mehr dazu

Neue Generation programmierbarer Netzteile: Jetzt auch mit 10kW (2HE) und 15kW (3HE) Ausgangsleistung

veröffentlicht : 08 Feb 2019

Die programmierbare Netzteilreihe GENESYS+™ der TDK Corporation (TSE 6762) erhält eine Erweiterung in Richtung noch höherer Leistungen: Mit GENESYS+™ GSP kommen insgesamt 20 neue Modelle mit 10kW Ausgangsleistung in 2HE und 15kW in 3HE Bauhöhe auf den Markt und liefern Spannungen und Ströme zwischen 0-10V bei 1.500A und 0-600V bei 25,5A.

mehr dazu

Neue Generation programmierbarer Netzteile: Erweiterung um einphasiges Modell mit 1700 Watt

veröffentlicht : 08 Feb 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) erweitert ihre noch recht junge programmierbare Netzteilreihe GENESYS+™ weiter aus.

mehr dazu

Konvektions- und kontaktgekühlte Stromversorgungen liefern 3,3 bis 48Vdc mit Spitzenleistungen bis 206 Watt

veröffentlicht : 17 Dec 2018

Die TDK Corporation (TSE 6762) hat ihre Netzteilreihe TDK-Lambda CUS200LD vervollständigt: Die drei neuen Nennausgangsspannungen 3,3V, 4,2V und 28V schließen letzte Lücken.

mehr dazu

Single phase 6A to 30A EMC filters provide attenuation across a wide frequency band

veröffentlicht : 22 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the RSKN series of 6A, 10A, 20A and 30A, 250Vac/250Vdc rated EMC filters

mehr dazu

Jetzt auch mit Dualausgang: 1“ x 1“ DC/DC-Wandler mit 15 bzw. 30 Watt und 4:1 Weitbereichseingang

veröffentlicht : 30 Oct 2018

Im Rahmen ihrer Reihe TDK-Lambda CCG-D bringt die TDK Corporation (TSE 6762) neue DC/DC-Wandler mit Dualausgang und 15 bzw. 30 W Ausgangsnennleistung auf den Markt.

mehr dazu

Leise Medizinnetzgeräte mit 1500 Watt, 7 Jahren gewährleistung und Funkentstörkurve B

veröffentlicht : 29 Oct 2018

Die TDK Corporation (TSE 6762) verleiht den leisen Medizin-Einbaunetzteilen ihrer Reihe TDK-Lambda CUS-M erheblich mehr Power: Neue, kompakte Geräte mit 1500W Ausgangleistung ergänzen den bisherigen Leistungsbereich der Reihe zwischen 30 und 350W.

mehr dazu

Neue Netzteile mit 600-1200 Watt, BF-fähiger MoPP-Isolation, PMBus™-Kommunikation, leisem Lüfter und 7-jähriger gewährleistung

veröffentlicht : 26 Oct 2018

Unter dem Markennamen TDK-Lambda QS bringt die TDK Corporation (TSE6762) eine neue Reihe von Netzteilen für Medizin- und Industrieanwendungen mit Einzelausgang und Ausgangsleistungen zwischen 600 und 1200W auf den Markt.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP