Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

1,5- bis 10W DC-DC-Wandler-Serie jetzt mit beidseitiger Schutzlackierung für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen erhältlich

veröffentlicht : 19 Feb 2025

Die TDK Corporation (TSE:6762) ergänzt die 1,5- bis 10W-DC/DC-Wandler der Serie CCG von TDK-Lambda um zwei weitere Optionen. Neu erhältlich ist eine beidseitige Schutzlackierung für den Einsatz unter rauen Umweltbedingungen, zum Beispiel im Bereich Bahn oder auch in der Industrie. Weiter gibt es als Verpackungsoption für die SMD-Modelle nun einen größeren Tray für 40 Module für automatisierte Bestückung.

Die gesamte Serie umfasst 144 Spannungs- und Stromkombinationen mit 3,3V, 5V, 12V, 15V und dualen +/-12V und +/-15V Ausgängen. Die Modelle mit dualem Ausgang können auch so betrieben werden, dass 24V oder 30V Ausgangsspannung abgegeben werden. Alle Modelle bieten einen 4:1 Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 18V, 9 bis 36V oder 18 bis 76V und erlauben damit den Einsatz an allen typischen Versorgungsspannungen mit nominal 5V, 12V, 24V und 48V. Der 4:1-Eingangsbereich deckt dabei immer gleich zwei nominale Eingangsspannungen ab und ermöglicht damit die Reduzierung von Teilenummern und Lagerbeständen.

Die 1,5W- und 3W-Module messen gerade einmal 15,7 x 10,4mm (L x B), die 6W- und 10W-Modelle messen 19 x 12,4mm (L x B). Das Kunststoffgehäuse ist nicht vergossen und damit silikonfrei. Ein wichtiger Aspekt um Qualitätsrisiken im Zusammenhang mit Silikonvergussmassen beim Reflow-Löten zu vermeiden.

Mit einer Trimmfunktion lassen sich alle Modelle mit Single-Ausgang im Bereich von -5 bis +10% des Nennwerts einstellen, um Spannungsabfälle auf der Leiterplatte auszugleichen. Überstromschutz und Remote ON/OFF sind bei allen Modellen Standard. Bei Remote OFF reduziert sich die Verlustleistung des Wandlers im Standby auf unter 0,1W um beim Einsatz in portablen Endgeräten die Akkulaufzeit nur so gering wie möglich zu beeinträchtigen.

Die CCG-Serie kann bei Umgebungstemperaturen von -40 bis +100°C (modellabhängig) mit Konvektionskühlung oder farciertem Luftstrom betrieben werden. Die Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beträgt 1.500VDC. Die Modelle sind nach den Sicherheitsnormen IEC/UL/CSA/EN 62368-1 zertifiziert und mit den CE- und UKCA-Zeichen für die Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien versehen.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter https://product.tdk.com/en/power/ccg

-----

Hauptanwendungen

● Schienenfahrzeuge und Streckenausrüstung, Robotik, Daten- und Telekommunikation, Test-, Mess- und Prozesssteuerung in anspruchsvollen Umgebungen, Rundfunk und batteriebetriebene Geräte

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Doppelseitige Schutzlackierung
  • Breite 4:1-Eingangsbereiche
  • Kompaktes Gehäuse
  • Zertifiziert nach IEC 62368-1
  • Geringere Leistungsverluste bei hohen Umgebungstemperaturen
  • Silikonfrei

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP