Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Produktname | Leistung | Bauform | Ausgänge | |
---|---|---|---|---|
CHVM
1.4-3W, 12V Input, 180-2000V Output DC-DC Converters
|
1.4W | 3W | 1 output | |
PXG-M
15-20W DC-DC Wandler für die Platinenmontage
|
15W | 20W | 2 outputs | |
PXD-M
30W DC-DC Wandler für die Platinenmontage
|
30W | 30W | 2 outputs | |
PXC-M
DC-DC-Wandler (Medizin)
|
3W | 10W | 1 bis 2 outputs |