Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Programmierbare Leistung Angetrieben von Präzision

Produkte anzeigen

Programmierbare Netzteile von TDK-Lambda

Netzgeräte und DC/DC-Wandler für Studio & Funktechnik

Unsere beeindruckende Produktlinie umfasst jetzt AC-Quellen zusätzlich zu unserem branchenführenden Sortiment an programmierbaren AC/DC-Netzteilen und programmierbaren elektronischen Lasten von 300 bis 1 kW.

Die GENESYS+™-Serie bietet AC/DC-Modelle von einem 1-HE-Half-Rack mit 1 kW bis hin zu beeindruckenden 15-HE-Systemen mit 90 kW und AC-Quellen mit 2 kVA bis 9 kVA.

Programmierbare Netzteile nach Anwendung

Unsere programmierbaren DC-Netzteile und AC-Stromquellen wurden für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt. Wählen Sie Ihre Anwendung aus, um die für Sie empfohlenen Produkte zu entdecken, oder sehen Sie sich unten alle unsere programmierbaren Netzteile an. Sie können Ihre Suche auch mit unserem Quick Product Finder eingrenzen.

Automobilindustrie (Allgemein)

Wir verfügen über eine Reihe programmierbarer Produkte, die sich für die Entwicklung und die Prüfung einer breiten Palette moderner elektronischer Systeme im Automobilbereich eignen.

Lärm, Vibration und Rauheit

Unsere programmierbaren Stromversorgungen sind im Bereich der Prüfung zur Minimierung von NVH (Noise, Vibration and Harshness) bei der Anwendungsentwicklung von großer Bedeutung.

AC-angeschlossene Geräte

Unser neues Produktspektrum von Genesys-AC-Quellen wurde entwickelt, um die Entwicklung und die Prüfung eines breiten Spektrums von netzgebundenen elektronischen Systemen zu erleichtern.

Hardware-in-the-Loop

Unsere Auswahl an programmierbaren Standard-Stromversorgungen ermöglicht es Ingenieuren, Hardware-in-the-Loop-Tests in die Entwurfsphase mehrerer Steuerungssysteme zu integrieren.

Erneuerbare Energien

Unsere programmierbaren Stromversorgungen ermöglichen es Ingenieuren, die intermittierende und schwankende Natur erneuerbarer Energiequellen während der Entwurfsphase von Produkten zu simulieren, die in der Praxis auf erneuerbare Energien angewiesen sein werden.

Batterie

Eine Vielzahl von persönlichen Geräten sowie leistungsstärkere Maschinen sind heute batteriebetrieben. Unsere programmierbaren Stromversorgungen ermöglichen es Ingenieuren, schwankende Batterieleistung zu simulieren und die tatsächliche Batterieleistung während der Entwurfs- und Testphase der Anwendung genau zu testen.

Verteidigung & Luft- und Raumfahrt

Diese Branchen sind auf elektronische Systeme angewiesen, die den höchsten Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards entsprechen müssen. Unsere programmierbaren Stromversorgungen bieten die Präzision, die bei der Entwicklung und Prüfung von unternehmenskritischen Systemen erforderlich ist.

Schiffahrt

Unser Angebot an programmierbaren Stromversorgungen ermöglicht es Ingenieuren, empfindliche elektronische Systeme zu entwerfen und zu testen, die den harten Bedingungen der maritimen Umgebung standhalten und für Anwendungen auf großen und kleinen Schiffen geeignet sind.

Der TDK-Lambda-Unterschied

Der
TDK-Lambda
-Unterschied

Geleitet von Präzision und Vertrauen durch die Ergebnisse

Wir glauben, dass Zuverlässigkeit das Fundament der Innovation ist

Entwickelt, gefertigt und getestet von TDK-Lambda

Innovation mit Sinn - Sie

Entwickelt für die Zukunft, heute verfügbar

Präzision von 200 W bis 90 kW

Wir sind immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen

TDK-Lambda: 70 Jahre Know-how - und noch lange nicht am Ziel

Unsere Zuverlässigkeit basiert auf jeder einzelenen Komponente

Unsere programmierbare Stromversorgungen

Filter: Rundfunk / Kommunikation / Professionelles Audio

Für Rundfunk-, Kommunikations- und professionelle Audioanwendungen sind die Zuverlässigkeit und Leistung von Netzteilen von entscheidender Bedeutung. Die Netzteile von TDK-Lambda eignen sich für diese anspruchsvollen Umgebungen, da sie außergewöhnliche Langlebigkeit und einen beispiellosen Wirkungsgrad bieten. Unsere Netzteile wurden entwickelt, um strenge Industriestandards zu erfüllen, und gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb, eine hervorragende Geräuschfilterung und ein optimales Wärmemanagement. Ganz gleich, ob es sich um Hochfrequenzübertragungen, nahtlose Kommunikationsnetzwerke oder eine unverfälschte Audioausgabe handelt, unsere Stromversorgungslösungen sind so konzipiert, dass sie eine gleichbleibende, qualitativ hochwertige Leistung liefern. Vertrauen Sie darauf, dass wir Ihnen die Leistung bieten, um Ihre kritischen Anwendungen mit unerschütterlicher Zuverlässigkeit zu unterstützen. Wählen Sie aus unserer Auswahl an Produkten, die unten aufgeführt sind, um weitere Informationen zu den einzelnen Geräte-Serien zu erhalten. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie unseren Quick Product Finder verwenden.

Introducing GENESYS™ AC

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Möchten Sie mehr über unsere Stromversorgungslösungen erfahren?

Besuchen Sie unsere News-Website, um zu erfahren, wie unsere Produkte in der Praxis eingesetzt werden.

Mehr erfahren

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP