Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

Für Rundfunk-, Kommunikations- und professionelle Audioanwendungen sind die Zuverlässigkeit und Leistung von Netzteilen von entscheidender Bedeutung. Die Netzteile von TDK-Lambda eignen sich für diese anspruchsvollen Umgebungen, da sie außergewöhnliche Langlebigkeit und einen beispiellosen Wirkungsgrad bieten. Unsere Netzteile wurden entwickelt, um strenge Industriestandards zu erfüllen, und gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb, eine hervorragende Geräuschfilterung und ein optimales Wärmemanagement. Ganz gleich, ob es sich um Hochfrequenzübertragungen, nahtlose Kommunikationsnetzwerke oder eine unverfälschte Audioausgabe handelt, unsere Stromversorgungslösungen sind so konzipiert, dass sie eine gleichbleibende, qualitativ hochwertige Leistung liefern. Vertrauen Sie darauf, dass wir Ihnen die Leistung bieten, um Ihre kritischen Anwendungen mit unerschütterlicher Zuverlässigkeit zu unterstützen. Wählen Sie aus unserer Auswahl an Produkten, die unten aufgeführt sind, um weitere Informationen zu den einzelnen Geräte-Serien zu erhalten. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie unseren Quick Product Finder verwenden.

Produktname Leistung Bauform Ausgänge
DUSH
NEU
Unterbrechungsfreie DC-Stromversorgungen für die DIN-Schienenmontage
- 960W 1 output
i1C
NEU
200W, 9–36V oder 18–75V Eingang 1” x 1” DC-DC-Wandler
200W 200W 1 output
i7A
NEU
Nicht-isolierte 400-750W Step Down DC-DC-Wandler, Eingangsbereich 9-18V, 18-32V, 18-60V und 28 bis 60V
400W 750W 1 output
RGB
NEU
400-750W robuste, nicht isolierte DC-DC-Wandler
400W 750W 1 output
CCG
Isolierte 1,5 - 30W DC-DC-Wandler
1.5W 30W 1 bis 2 outputs
i7C
Nicht-isolierte 300W DC-DC-Wandler, Buck/Boost Topologie, Weitbereichseingang bis zu 9-53V
300W 300W 1 output
RGC
300W robuste, nicht isolierte DC-DC-Wandler
300W 300W 1 output
RGA
250W, nicht-isolierte DC-DC-Wandler in robuster Ausführung
250W 250W 1 output
PH-A
50-1200W, 200-425Vdc DC-DC-Wandler Module
50W 1.2kW 1 output
PY
Neue isolierte DC-DC-Wandler für die Leiterplattenmontage
20W 200W 1 output
PXD
Isolierte DC-DC-Wandler
6.6W 60W 1 bis 2 outputs
PXG-M
15-20W DC-DC Wandler für die Platinenmontage
15W 20W 2 outputs
PXD-M
30W DC-DC Wandler für die Platinenmontage
30W 30W 2 outputs
PAH
DC-DC-Wandler
300W 450W 1 bis 2 outputs
iEH
DC-DC-Wandler
300W 317W 1 output
iEA
DC-DC-Wandler
66W 78W 1 output
iCH
DC-DC-Wandler (POL)
85W 85W 1 output
iCG
DC-DC-Wandler (POL)
4.2W 30W 1 output
iCF
DC-DC-Wandler (POL)
2.1W 15W 1 output
iBH
DC-DC-Wandler (POL)
14W 110W 1 output
iBF
DC-DC-Wandler (POL)
8.4W 60W 1 output
iAH
DC-DC-Wandler (POL)
28W 150W 1 output
iAF
DC-DC-Wandler (POL)
14W 110W 1 output
i6A
250W, 9-40V und 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converter
46.2W 250W 1 output
CC-E
DC-DC-Wandler
1.3W 10W 1 bis 2 outputs
PXC-M
DC-DC-Wandler (Medizin)
3W 10W 1 bis 2 outputs
PAF
DC-DC-Wandler
264W 702W 1 output
GQA
DC-DC-Wandler
120W 120W 1 output
i3A
DC-DC-Wandler (POL)
100W 100W 1 output
HQA
DC-DC-Wandler
85W 120W 1 output
iQE
DC-DC-Wandler
108W 204W 1 output
iQL
DC-DC-Wandler
150W 300W 1 output
PXA
DC-DC-Wandler
11.6W 15W 1 bis 2 outputs
iQG
DC-DC-Wandler
300W 504W 1 output
iSA
DC-DC-Wandler
75W 82.5W 1 output
PXF
DC-DC-Wandler
24W 60W 1 bis 3 outputs
PXE
DC-DC-Wandler
19.8W 30W 1 bis 2 outputs
PXC
DC-DC-Wandler
3.3W 6W 1 bis 2 outputs
PXB
DC-DC-Wandler
13.2W 15W 1 bis 2 outputs

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DUSH

Diese unterbrechungsfreien DC-Stromversorgungen für Hutschienenanwendungen bieten ein hohes Maß an Sicherheit bei Stromausfall. Dank ihrer umfassenden Funktionen können die DUSH-Module in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Industrieautomation, im Anlagenbau, in Gebäudeleitsystemen, in der Prüf- und Messtechnik sowie in der Informations- und Kommunikationstechnik.

Erfahre mehr über die DUSH-Serie

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

i1C

Die i1C-Serie besteht aus nicht isolierten Buck-Boost-DC-DC-Wandlern, die bis zu 200W in einer kompakten und vertrauten 1 x 1 Zoll großen Grundfläche nach Industriestandard liefern. Sie werden entweder mit einem 9-36V oder 18-75V Eingang betrieben und verfügen über einen weiten einstellbaren Ausgang von 9,6 bis 28V, der mehrere Systemlastspannungen unterstützt und so die Variationen der Teilenummern minimiert. Die i1C-Serie ist in einem 5-seitigen Metallgehäuse untergebracht, das einen Betrieb bei Gehäusetemperaturen von -40 bis 120°C unterstützt, und bietet einen bemerkenswerten Wirkungsgrad von 98%. Sie bietet einen höheren
Migrationspfad für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

CN-B

Die robusten, isolierten DC-DC-Wandler der Serie CN-B110 mit Quarter- und Half-Brick-Bauform und einer Leistung von 50 bis 300W arbeiten mit einem sehr breiten Eingangsspannungsbereich von 43 bis 160V. Mit einer Isolierung zwischen Eingang und Grundplatte von 2.500Vac und 3.000Vac zwischen Eingang und Ausgang ist die Serie für den Einsatz in Bahnfahrzeugen mit einer Nennspannung von 72V oder 110V ausgelegt. Darüber hinaus sind die die kontaktgekühlten Module, dass sie die Normen EN 45545-2 (Brandschutz in Schienenfahrzeugen) und EN 50155(1) (Elektronische Ausrüstung in Schienenfahrzeugen) in zertifizierten Systemen erfüllt. Die Modelle mit sind standardmäßig (200W, §00W) mit aktiver Stromaufteilung für Parallel- oder redundanten Betrieb, Remote Sense Anschlüsse, Remote On/Off Steuereingang, Ausgangsspannungseinstellung und ein Power-Good Signal erhältlich. Eine optionale 12V 10mA-Hilfsspannung anstelle des Power-Good-Signal, ist ebenfalls erhältlich.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

PY

Bei der PY-Familie handelt es sich um leiterplattenmontierbare DC-DC-Wandler in verschiedenen Gehäusegrößen mit Ausgangsleistungen von 20 bis 200W.

Die herausragendsten Merkmale dieser Familie sind der extrem weite Eingangsspannungsbereich von 8,5 bis 160V (modellabhängig), der diese Geräte zu einem "One-fits-most"-Wandler macht, die hohe Isolationsfestigkeit zwischen Eingang und Ausgang und die Eignung für Bahnanwendungen auf Schienenfahrzeugen gemäß EN 50155.

Der weite Temperaturbereich und die geringe Wärmeentwicklung aufgrund der hohen Wirkungsgrade sowie die hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit dank des vergossenen Designs machen diese Geräte für nahezu jede Situation geeignet.

Zusätzlich erhältliche Kühlkörper-Kits vereinfachen die Integration, wenn eine Kontaktkühlung nicht möglich ist.


 

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

RGA

Die robusten, nicht-isolierten DC-DC-Abwärtswandler der RGA Serie sind in einem fünfseitigen Aluminiumgehäuse gekapselt und für einen Betrieb von bis zu 110°C ausgelegt. Die Module haben die branchenübliche 1/16-Brick-Pinbelegung und sind nach MIL-STD-810G für Schock und Vibration qualifiziert und sind für lüfterlose, kontaktgekühlte Anwendungen konzipiert. Die Serie akzeptiert weite Eingangsspannungsbereiche und bedient damit viele DC-Nennspannungen. Zu den standardmäßigen und optionalen Funktionen gehören Remote On/Off Eingang, Remote Sense Anschlüsse, Power-Good Signal, Frequenzsynchronisation und Ausgangssequenzierung, wodurch die Module auch in komplexen Stromversorgungslösungen einfach integriert werden können. Der große Ausgangsanpassungsbereich ermöglicht die Verwendung eines Modells in mehreren Anwendungen, was die Reduzierung des Lagerbestands und der Teilenummern mit sich bringt.

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP