In alternativa, puoi contattarci così:
Scegli tra la nostra gamma di Prodotti DIN Rail elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma.
Utilizza i filtri per affinare la tua ricerca o prova il nostro strumento di Quick Product finder per trovare un prodotto che soddisfi esattamente i requisiti della tua applicazione.
Se hai domande sui nostri prodotti o non riesci a trovare quello che stai cercando, non esitare a contattarci.
Codice prodotto | Power Range | Construction | Outputs | |
---|---|---|---|---|
DRB 3 Phase
NUOVO MODELLO
120/960W DIN-Rail power supplies
|
120W | 960W | 1 output | |
D1SE
NUOVA GAMMA
120/480W DIN rail power supply
|
120W | 480W | 1 output | |
DUSH
NUOVA GAMMA
960W Uninterruptible DC Power Supplies
|
- | 960W | 1 output | |
DRM40
20-40A DIN Rail Redundancy Modules
|
- | - | - | |
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
|
15W | 480W | 1 output | |
DBM20
24Vdc 20A DIN rail mount buffer module
|
- | - | - | |
DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
|
120W | 480W | 1 output | |
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
|
250W | 500W | 1 a 2 outputs | |
DRL
10-100W Low Profile DIN Rail Mount Power Supplies
|
10W | 100W | 1 output | |
DRF
120W-960W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies
|
120W | 960W | 1 output | |
DPX
DINRail mount DC-DC converters
|
14.9W | 60W | 1 a 2 outputs |