In alternativa, puoi contattarci così:
La serie DRM40 di moduli di ridondanza con montaggio su guida DIN da 20 a 40A può essere utilizzata in applicazioni di ridondanza N+1 o per mettere in parallelo due alimentatori per aumentare la potenza. Il DRM40 ha un indicatore LED di bilanciamento della corrente che si illumina quando entrambi gli alimentatori sono stati regolati per fornire la stessa corrente. Due segnali di allarme isolati indicano lo stato della tensione di uscita di ciascun alimentatore. Internamente il DRM40 ha una caduta di tensione di 200 mV.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Additional Information | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|
DRM40 | 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling | ![]() |
Controlla le scorte |
![]() |
|
DRM40B | 10 – 30V / Up to 40A | ![]() |
Controlla le scorte |
![]() |
Part number | |
---|---|
DRM40 | |
Additional Information | 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling |
Status | ![]() |
Stock Level | Controlla le scorte |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
DRM40B | |
Additional Information | 10 – 30V / Up to 40A |
Status | ![]() |
Stock Level | Controlla le scorte |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Come posso monitorare lo stato delle tensioni di ingresso per i moduli di ridondanza su guida DIN DRM40?
Come si può utilizzare la funzione di bilanciamento della corrente dei moduli di ridondanza su guida DIN DRM40?
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Moduli ridondanti da 20 a 40A con montaggio su guida DIN, bassa caduta di tensione e indicatore di bilanciamento del carico
Leggi l’articolo