In alternativa, puoi contattarci così:
Nell'ambiente esigente della produzione di semiconduttori, precisione, affidabilità ed efficienza sono fondamentali. Gli alimentatori TDK-Lambda sono progettati per soddisfare questi rigorosi requisiti. I nostri prodotti offrono un'eccezionale stabilità di tensione e bassa rumorosità, fondamentali per i processi di produzione dei semiconduttori. Le soluzioni di alimentazione avanzate di TDK-Lambda sono inoltre caratterizzate da un'elevata densità di potenza, un'efficiente gestione termica e una configurabilità flessibile per adattarsi a vari strumenti e processi di fabbricazione. Grazie a solide funzioni di protezione e all'ampia conformità agli standard del settore, TDK-Lambda garantisce la massima operatività e prestazioni costanti. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.
Codice prodotto | Power Range | Construction | Outputs | |
---|---|---|---|---|
D1SE
NUOVA GAMMA
120/480W DIN rail power supply
|
120W | 480W | 1 output | |
HWS3000G
NUOVA GAMMA
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
|
1.5kW | 3kW | 1 output | |
DUSH
NUOVA GAMMA
960W Uninterruptible DC Power Supplies
|
- | 960W | 1 output | |
PF1500B
Power Factor Correction Modules
|
1.008kW | 1.512kW | 1 output | |
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
|
120W | 960W | 1 output | |
TPF45000-385
45kW 385V rack mount power supply
|
42kW | 45kW | 1 output | |
ZBM20
12V, 15V and 24V 20A Buffer (Hold-Up) Modules
|
- | - | - | |
DBM20
24Vdc 20A DIN rail mount buffer module
|
- | - | - | |
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
|
250W | 500W | 1 a 2 outputs |
Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.
Scopri di più