U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Wij adviseren u in plaats daarvan: QM
AC-DC Voedingen

Alpha 1000-1500 (CA)

1000 & 1500W modular power supplies

TDK-Lambda's Alpha series of 1000 to 1500W modular supplies are fully configurable and can provide between one and 16 adjustable outputs. Up to 8 modules – single or dual outputs – can be fitted with output voltages from 1.8V to 48V and output currents of up to 120 amps. No minimum loads are required and inhibit, AC fail, current-share and DC-good signals are available as options. IEC 60601-1 medical certifications are available for the 1000W model.

Alpha 1000-1500 (CA)

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
Alpha 1500 (up to 16 outputs) 1.5kW 1.8V - 48V / 200A Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Alpha 1000 (up to 14 outputs) 1kW 1.8V - 48V / 200A Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
Alpha 1500 (up to 16 outputs)
Vermogen 1.5kW
Output-info 1.8V - 48V / 200A
Constructie Enclosed
Staat Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Alpha 1000 (up to 14 outputs)
Vermogen 1kW
Output-info 1.8V - 48V / 200A
Constructie Enclosed
Staat Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

Alpha 1000-1500 (CA) Technische downloads

Alpha 1000-1500 (CA) In de TDK-Lambda Newsroom

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP