U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Maak een keuze uit deze lijst van al onze series AC-DC voedingen voor meer informatie over het betreffende type. U kunt het aantal zoekresultaten inperken door gebruik te maken van onze Product Selector.
Pick a product below for more information about that range:
Pick a product below for more information about that range: | ||||
---|---|---|---|---|
Productnaam | Vermogen | Constructie | Outputs | |
D1SE
NIEUWE SERIE
120/480W DIN rail power supply
|
120W | 480W | 1 output | |
DUSH
NIEUWE SERIE
960W Uninterruptible DC Power Supplies
|
- | 960W | 1 output | |
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
|
120W | 960W | 1 output | |
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
|
15W | 480W | 1 output | |
DBM20
24Vdc 20A DIN rail mount buffer module
|
- | - | - | |
DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
|
120W | 480W | 1 output | |
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
|
250W | 500W | 1 tot 2 outputs | |
DRL
10-100W Low Profile DIN Rail Mount Power Supplies
|
10W | 100W | 1 output | |
DRM40
20-40A DIN Rail Redundancy Modules
|
- | - | - | |
DRF
120W-960W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies
|
120W | 960W | 1 output | |
DPX
DINRail mount DC-DC converters
|
14.9W | 60W | 1 tot 2 outputs |