U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Voedingen voor
Defensie & lucht- en ruimtevaart COTS toepassingen

Bekijk producten

Bekijk onze ingebouwde voedingen per toepassing

Onze embedded producten voor Defensie & lucht- en ruimtevaart COTS toepassingen

TDK-Lambda biedt robuuste en betrouwbare voedingen die zijn ontworpen met defensie- en lucht- & ruimtevaart COTS-toepassingen in gedachte. Onze voedingen bieden uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid, en zijn ontworpen voor een breed ingangsspanningsbereik en een hoge efficiëntie. Ze garanderen missiekritische betrouwbaarheid en een lange levensduur. Met geavanceerde beveiligingsfuncties en EMI-filtering zijn ze een betrouwbare keuze voor defensie- en lucht- & ruimtevaartsystemen. Onze toewijding aan kwaliteit en innovatie maakt onze voedingen tot de eerste keuze voor veeleisende toepassingen. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.

Pick a product below for more information about that range:

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
i1C
NIEUWE SERIE
200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters
200W 200W 1 output
RGB
NIEUWE SERIE
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
400W 750W 1 output
GSPS High Power Systems
NIEUWE MODEL
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output
TPS
2040W-4080W 3-Phase Input Industrial Power Supplies
2.04kW 4.08kW 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
RGC
300W ruggedized non-isolated DC-DC converters
300W 300W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC converters
250W 250W 1 output
PFH500F
504W AC-DC Power Module
504W 504W 1 output
LZSA
500W - 1500W Single Output Industrial Power Supplies
504W 1.512kW 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supply
1kW 1.56kW 1 output
HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
- - -
GQA
120W Industrial Quarter Brick Converters
120W 120W 1 output
HQA
85W to 120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
85W 120W 1 output
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
30W 200W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
PFE
300W - 1008W AC-DC Power Module
300W 1.008kW 1 output
Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?

Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

PAGE TOP

PAGE TOP