U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Robotica-toepassingen vereisen precisie, betrouwbaarheid en hoge prestaties, allemaal kenmerken van de voedingen van TDK-Lambda. Met geavanceerde functies zoals uitstekende belastingsregeling, hoge efficiëntie en compact ontwerp, zijn onze voedingen ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van robotsystemen. Onze AC-DC en DC-DC omzetters zorgen voor een stabiele en schone stroomafgifte die essentieel is voor gevoelige robotcomponenten. Bovendien voldoen onze voedingen aan wereldwijde veiligheidsnormen, waardoor ze niet alleen geschikt, maar ook ideaal zijn voor het verbeteren van de prestaties en levensduur van robottoepassingen. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.
Pick a product below for more information about that range:
Pick a product below for more information about that range: | ||||
---|---|---|---|---|
Productnaam | Vermogen | Constructie | Outputs | |
D1SE
NIEUWE SERIE
120/480W DIN rail power supply
|
120W | 480W | 1 output | |
i1C
NIEUWE SERIE
200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters
|
200W | 200W | 1 output | |
RGB
NIEUWE SERIE
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
|
400W | 750W | 1 output | |
RGC
300W ruggedized non-isolated DC-DC converters
|
300W | 300W | 1 output | |
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC converters
|
250W | 250W | 1 output |
Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.
Meer informatie