U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Filters & Toebehoren

AC-DC Voedingen

IEC Inlet Series

EMC Filters

Voor toepassingen die gebruik maken van een standaard IEC320 3-pins netsnoer zijn de EPCOS IEC Inlet Series filters eenvoudig te installeren en uit te rusten met een modulaire zekeringhouder en schakelaar. Met versies voor zowel standaard als medische lekstromen bieden deze filters een uitgebreide reeks van gespecificeerde stroomsterktes tussen 1 en 20 A bij 250 VDC/VAC.

IEC Inlet Series

Eigenschappen

  • Easy to install
  • Compact size
  • Optional modular fuse holder and switch
  • Available from 1A to 20 A at 250 V DC/AC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
  • Medical versions: reduced leakage current (max. 0.002 mA)
Not sold via TDK-Lambda's distributors Epcos is a member of TDK Group

Downloads

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

IEC Inlet Series Technische downloads

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

Momenteel niet verkrijgbaar

IEC Inlet Series In de TDK-Lambda Newsroom

Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP